Das mit Dell 407-BBYO kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 200 m über OM3 MMF oder 300 m über OM4 MMF bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.
Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz geeignet an wichtigen Standorten optischer Netzwerke wie 100GBASE-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ESR4-100G in QSFP-ESR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-ESR4 850nm 300m MTP/MPO-12 MMF
Dell 407-BBYO-kompatibles 100GBASE-ESR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, MTP/MPO, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO- 8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Kabeltyp | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout 200G zu 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout |
Videos
Dell 407-BBYO-kompatibles 100GBASE-ESR4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, MTP/MPO, DOM)
Das mit Dell 407-BBYO kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 200 m über OM3 MMF oder 300 m über OM4 MMF bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.
Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz geeignet an wichtigen Standorten optischer Netzwerke wie 100GBASE-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ESR4-100G in QSFP-ESR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO- 8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Kabeltyp | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout 200G zu 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
129,71 € (inkl. MwSt.)