Das optische 100GBASE-DR-Single-Lambda-QSFP-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz konzipiert bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Stecker. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM-4-Signal umzuwandeln. Über die vom QSFP MSA spezifizierte I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP28-DR-100G in QSFP-DR-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks QSFP-100G-DR Kompatibel 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m Duplex LC SMF
Bestseller #143154
Bestseller #143154
355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-DR-100G
647 verkauft
27 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Type:
396 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
234 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista QSFP-100G-DR-kompatibles optisches 100GBASE-DR-Single-Lambda-QSFP-PAM4-Transceiver-Modul (Single-Lambda, SMF, 1310 nm, 500 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Arista Networks Kompatibel
QSFP-100G-DR
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
500m
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2.9~4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-5.9dBm
Leistungsbudget
3dB
Empfängerüberlastung
4dBm
Stromverbruach
≤4.5W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
FEC Funktion
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Specification konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisiert Ihr Netzwerk standortweise
Single-lambda 100G entspricht IEEE 400GBASE-DR4, was bedeutet, dass Netzwerkbetreiber nur einen Standort auf 400G-Ausrüstung aktualisieren und diesen mit den bestehenden 100G-Standorten verbinden können, ohne die Port-Bandbreite zu beeinträchtigen.
Weniger als 4W Stromverbrauch für Energieeinsparung
Der eingebaute Broadcom DSP Chip, der 100G Single-Lambda-Transceiver bietet Hochgeschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤4W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust &CRC
Temperaturtest
0-70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 500 m (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 25 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom-Chip | Macom-Chip | Broadcom-Chip | Inphi-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
27
0
0
0
0
C***o
Canada
15.11.2023
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 23
Kommentar 0P***g
United States
14.11.2023
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 9
Kommentar 0M***o
United States
09.10.2023
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen