Der SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-ESR-Durchsatz von bis zu 300m über OM3 MMF (400m über OM4) bei einer Wellenlänge von 850nm über eine LC-Duplex-Schnittstelle. Jedes SFP28 Transceivermodul wird einzeln an einer Reihe von Juniper-Switches getestet und entspricht den Standards SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 und SFF-8432.
Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 25G Transceiver ideal für 25G-EDerrnet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143091.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.main.jpeg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.B.jpeg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.C.jpeg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von SFP28-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.E.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF
#143091
#143091
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
713 verkauft
20 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
139 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18.Juni2024
120 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-ESR SFP28 Optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GESR-85
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
T_300m@OM3/400m@OM4
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.3dBm
Leistungsbudget
3.9dB
Empfängerüberlastung
2.4dBm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
2dB
CDR (Daten- und Taktrückgewinnungsfunktion)
TX & RX eingebaute CDR
Host FEC
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP28 MSA Konform, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308141932490s5s2t.jpg)
Merkmale
Aktualisierung Ihres Netzwerks standortweise
Aktualisiert nur einen Standort auf 100G-Ausrüstung auf und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 25G-Standorten.
Verbindung neuer 100G-Standorte mit bestehenden 25G-Standorten
Vollständige Ausnutzung der Bandbreite Ihrer 100G-Ports
Wiederverwendung von 25G-Optik in neuen 100G-Ports
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Maximum Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11.08.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0L***d
Monaco
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0B***h
United States
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen