Das Cisco SFP-H25G-CU5M kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss umfasst ein EEPROM, das Produktinformationen bereitstellt, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige Highspeed-Kupfer-Twinax-Direktanschlusskabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-H25G-CU5M kompatibles 25G SFP28 passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 5m (16ft)
Cisco SFP-H25G-CU5M kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (5 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Cisco SFP-H25G-CU5M kompatibles 25G SFP28 DAC-Kabel (5 Meter, passiv, SFP28 auf SFP28, 26AWG)
Das Cisco SFP-H25G-CU5M kompatible 25G SFP28 passive Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet ausgelegt. Dieses Kabel entspricht dem IEEE P802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss umfasst ein EEPROM, das Produktinformationen bereitstellt, die vom Hostsystem gelesen werden können. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, kostengünstige Highspeed-Kupfer-Twinax-Direktanschlusskabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
57,00 € (exkl. MwSt.)
67,83 € (inkl. MwSt.)