Der Mellanox-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-ESR-Durchsatz von bis zu 300 m über OM3 MMF (400 m über OM4) bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in einem bestimmten Switch getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 und SFF-8432.
Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA2P00-AS Kompatibel 25GBASE-ESR 850nm 300m Duplex LC MMF
#143090
#143090
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
182 verkauft
20 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
139 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
120 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox-kompatibles 25GBASE-ESR SFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GESR-85
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
300 m bei OM3/400 m bei OM4
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,4 ~ 2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6 dBm
Leistungsbudget
-0,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Host FEC
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP28 MSA-konform, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisierung Ihres Netzwerks standortweise
Aktualisiert nur einen Standort auf 100G-Ausrüstung auf und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 25G-Standorten.
Verbindung neuer 100G-Standorte mit bestehenden 25G-Standorten
Vollständige Ausnutzung der Bandbreite Ihrer 100G-Ports
Wiederverwendung von 25G-Optik in neuen 100G-Ports
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11.08.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0L***d
Monaco
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0B***h
United States
10.08.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen