FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.
 Dieses Bild handelt von OM3LCSDX.

LWL-Patchkabel, 3m (10ft) LC UPC auf LC UPC Shortboot Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

#141751
#141751

BIF 10G Networks

7,85 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM3LCSDX
3.6K verkauft
17 Bewertungen
5 Fragen
129 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
82 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
60 im Transit, holen Sie es sich bis 28.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 50/125μm OM3 Multimode LC Shortboot LWL-Patchkabel

Die Shortboot-Struktur eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Dichte und engen Platzverhältnissen. Bei Verwendung mit biegeunempfindlichen Glasfasern kann die Dämpfung beim Biegen oder Verdrillen reduziert werden, was die Installation und Wartung der LWL-Patchkabel effizienter macht. Daher kann es in Zentralen, passiven optischen Netzwerken (PON), FTTx, Rechenzentren und überall dort eingesetzt werden, wo LWL-Patchkabel benötigt werden.

Das 50/125μm OM3 Multimode LWL-Patchkabel ist ideal für den Anschluss von 10G SR, 10G LRM, SFP+ Transceivern und für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G Ethernet. Es ist die bevorzugte Glasfaser für 10G-Ethernet-Verbindungen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf LC UPC
Boot-Typ
12mm Shortboot
Faserzahl
Duplex
Fasermodus
OM3 50/125μm
Kabelmantel
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Wellenlänge
850/1300nm
10G Ethernet Entfernung
300m bei 850nm
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Zugfestigkeit
(Langfristig/Kurzfristig)
90N/150N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C(-4 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40~80°C(-40 bis 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Die aktualisierte Struktur sorgt für ein besseres Produkterlebnis
Durch den kurzen Stiefel und den fehlenden Schrumpfschlauch lässt sich das Kabel leicht durch den engen Raum führen.
12mm Kurze Boot-Struktur
30 % kürzerer Gesamtstecker, mehr Verkabelungsmöglichkeiten auf begrenztem Raum.
Kein Schrumpfschlauch-Design
Erhöht die Flexibilität des Kabels, ohne die Übertragungsleistung zu beeinträchtigen.
30mm Platzersparnis auf engstem Raum

Die BIF-Kabel mit kurzen Kabelschuhen können die hohen Dichteanforderungen der MDA und EDA erfüllen.

20/10D Min. Biegeradius

Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.

90-150N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Customized Cables (1)Minimum Length (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
17
0
0
0
0

C***s

Canada

13.07.2023
5.0
I'm delighted to share that I received the delivery yesterday. The patch cable are well packaged. Your attention to detail is highly valued. Once more, I extend my gratitude for your outstanding service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

O***r

Germany

20.03.2023
5.0
Wie immer TOP-Ware zu sehr guten Konditionen. Hier kann man seine individuelle maßgeschneiderte LWL-Patchkabel zu sehr guten Konditionen beziehen.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

O***r

Germany

20.03.2023
5.0
Wie immer TOP-Ware zu sehr guten Konditionen. Hier kann man seine individuelle maßgeschneiderte LWL-Patchkabel zu sehr guten Konditionen beziehen.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen