PBX-U503 ist eine neue Generation von Unified Communications mit großer Kapazität. Basierend auf einer leistungsstarken Hardware-Plattform unterstützt sie 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Anrufe, die Sprach-, Video-, Paging-, Fax-, Konferenz-, Aufzeichnungs- und andere nützliche Funktionen integriert. Sie bietet außerdem vier Steckplätze für die Installation von FXO-, FXS-, Hybrid-FXU- und E1/T1-Karten im Hot-Plug-Modus, so dass sie flexibel konfiguriert und je nach den tatsächlichen Nutzungsszenarien kombiniert werden kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IP PBX-U503, unterstützt 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1, FXS, FXO und Hybrid-FXU-Karten
IP PBX-U503, Unterstützt 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1-, FXS-, FXO- und Hybrid FXU-Karten
Anwendungslösung
Merkmale
Durchbricht die traditionellen Telefonfunktionen, unterstützt mehrere Arten von Amtsanschlüssen, bietet reichhaltigere Funktionen und senkt die Kommunikationskosten im Unternehmen erheblich.
Das webbasierte Management bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Bedienung, die eine effiziente Verwaltung von IP-Telefonen ohne Fachpersonal ermöglicht.
Durch die Nutzung der verteilten Multicore-CPU-Verarbeitung werden die Fähigkeiten zur Serviceabwicklung erheblich verbessert, mit zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen, doppelter Redundanz der Stromversorgung und Überwachungsanzeige.
SIP-Benutzer | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
Gleichzeitige Anrufe | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP-Amtsleitung | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-Core Intel-Prozessor | Verteilte Multicore-CPUs | Verteilte Multicore-CPUs |
Systemspeicher | 8GB SD-Karte | 8G SD-Karte+ 1TB Überwachungsfestplatte | 16GB EMMC + 1TB Überwachung HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Aufnahme/Voicemail Dauer | 400hrs | 15000hrs | 15000hrs | 400hrs | 32G EMMC |
Stromversorgungen | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Doppelte Redundanz bei der Stromversorgung | Doppelte Redundanz der Stromversorgung |
Montageart | Wandmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart |
Price | $$PRODUCTS_ID_$499.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$899.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,599.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$919.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,399.00$$ |
IP PBX-U503, Unterstützt 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1-, FXS-, FXO- und Hybrid FXU-Karten
PBX-U503 ist eine neue Generation von Unified Communications mit großer Kapazität. Basierend auf einer leistungsstarken Hardware-Plattform unterstützt sie 800 Benutzer und 100 gleichzeitige Anrufe, die Sprach-, Video-, Paging-, Fax-, Konferenz-, Aufzeichnungs- und andere nützliche Funktionen integriert. Sie bietet außerdem vier Steckplätze für die Installation von FXO-, FXS-, Hybrid-FXU- und E1/T1-Karten im Hot-Plug-Modus, so dass sie flexibel konfiguriert und je nach den tatsächlichen Nutzungsszenarien kombiniert werden kann.
Durchbricht die traditionellen Telefonfunktionen, unterstützt mehrere Arten von Amtsanschlüssen, bietet reichhaltigere Funktionen und senkt die Kommunikationskosten im Unternehmen erheblich.
Das webbasierte Management bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Bedienung, die eine effiziente Verwaltung von IP-Telefonen ohne Fachpersonal ermöglicht.
Durch die Nutzung der verteilten Multicore-CPU-Verarbeitung werden die Fähigkeiten zur Serviceabwicklung erheblich verbessert, mit zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen, doppelter Redundanz der Stromversorgung und Überwachungsanzeige.
SIP-Benutzer | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
Gleichzeitige Anrufe | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP-Amtsleitung | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-Core Intel-Prozessor | Verteilte Multicore-CPUs | Verteilte Multicore-CPUs |
Systemspeicher | 8GB SD-Karte | 8G SD-Karte+ 1TB Überwachungsfestplatte | 16GB EMMC + 1TB Überwachung HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Aufnahme/Voicemail Dauer | 400hrs | 15000hrs | 15000hrs | 400hrs | 32G EMMC |
Stromversorgungen | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Doppelte Redundanz bei der Stromversorgung | Doppelte Redundanz der Stromversorgung |
Montageart | Wandmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart | Regalmontageart |
Price | $$PRODUCTS_ID_$499.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$899.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,599.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$919.00$$ | $$PRODUCTS_ID_$1,399.00$$ |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.663,62 € (inkl. MwSt.)