PBX-U502 ist eine neue Generation von Unified Communications mit großer Kapazität. Basierend auf einer leistungsstarken Hardware-Plattform, unterstützt sie 500 Benutzer und 60 gleichzeitige Anrufe, die Sprach-, Video-, Paging-, Fax-, Konferenz-, Aufnahme- und andere nützliche Funktionen integriert. Sie bietet außerdem vier Steckplätze für die Installation von FXO-, FXS-, Hybrid-FXU- und E1/T1-Karten im Hot-Plug-Modus, so dass sie je nach den tatsächlichen Nutzungsszenarien flexibel konfiguriert und kombiniert werden kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IP PBX-U502, unterstützt 500 Benutzer und 60 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1, FXS, FXO und Hybrid-FXU-Karten
IP PBX-U502, Unterstützt 500 Benutzer und 60 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1-, FXS-, FXO- und Hybrid-FXU-Karten
Anwendungslösung
Merkmale
Durchbricht die traditionellen Telefonfunktionen, unterstützt mehrere Arten von Amtsanschlüssen, bietet reichhaltigere Funktionen und senkt die Kommunikationskosten im Unternehmen erheblich.
Das webbasierte Management bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Bedienung, die eine effiziente Verwaltung von IP-Telefonen ohne Fachpersonal ermöglicht.
Durch die Nutzung der verteilten Multicore-CPU-Verarbeitung werden die Fähigkeiten zur Serviceabwicklung erheblich verbessert, mit zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen, doppelter Redundanz der Stromversorgung und Überwachungsanzeige.
IP PBX-U502, Unterstützt 500 Benutzer und 60 gleichzeitige Anrufe, mit 4 Steckplätzen für E1/T1-, FXS-, FXO- und Hybrid-FXU-Karten
PBX-U502 ist eine neue Generation von Unified Communications mit großer Kapazität. Basierend auf einer leistungsstarken Hardware-Plattform, unterstützt sie 500 Benutzer und 60 gleichzeitige Anrufe, die Sprach-, Video-, Paging-, Fax-, Konferenz-, Aufnahme- und andere nützliche Funktionen integriert. Sie bietet außerdem vier Steckplätze für die Installation von FXO-, FXS-, Hybrid-FXU- und E1/T1-Karten im Hot-Plug-Modus, so dass sie je nach den tatsächlichen Nutzungsszenarien flexibel konfiguriert und kombiniert werden kann.
Durchbricht die traditionellen Telefonfunktionen, unterstützt mehrere Arten von Amtsanschlüssen, bietet reichhaltigere Funktionen und senkt die Kommunikationskosten im Unternehmen erheblich.
Das webbasierte Management bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Bedienung, die eine effiziente Verwaltung von IP-Telefonen ohne Fachpersonal ermöglicht.
Durch die Nutzung der verteilten Multicore-CPU-Verarbeitung werden die Fähigkeiten zur Serviceabwicklung erheblich verbessert, mit zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen, doppelter Redundanz der Stromversorgung und Überwachungsanzeige.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
918,00 € (exkl. MwSt.)
1.092,42 € (inkl. MwSt.)