Als nächste Generation des Standard-Cat5e-Kabels ist das ein Cat6-Netzwerkkabel mit 4 verdrillten Adernpaaren, das mit bis zu 550MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen verwendet wird. Es kann auch eine Geschwindigkeit von 10G bei einer Übertragungsentfernung von 30 bis 40m bieten. Dieses Kabel eignet sich perfekt für alle Installationen fortschrittlicher Netzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Verlegekabel, UL gelistet, 24AWG, Blanke reine Kupferlitze, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CM, Grau, 305m
Cat6 Ethernet-Verlegekabel, 305m (305m), UL-gelistet, 24AWG Blanke reine Kupferlitze, 550MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CM (Grau)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Ethernet-Kabelmantel ist in verschiedenen Typen und Materialien erhältlich. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen CM-, CMR- und CMP-Kabeln zu kennen, da jeder unterschiedliche Typ für unterschiedlich Orte geeignet ist.
Beide T568A und T568B sind gemäß den Verdrahtungsstandards ANSI/TIA-568-C zulässig. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind.
Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
S***n
Germany
Das geht doch gar nicht. Abwicklung, Lieferung ist ja Superman speed.
Vielen Dank. Macht mega Spaß hier was zu bestellen. Kann ich nur weiterempfehlen.
U***e
United States
S***m
United States