FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Cisco QSFP-100G-CU1.5M Kompatibles 100G QSFP28 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)

Bestseller #116122
Bestseller #116122

≤0,5W 46mm 30AWG Twinax Kupfer

51,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-PC015
2.6K verkauft
127 Bewertungen
8 Fragen
193 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juni2024
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cisco QSFP-100G-CU1.5M Kompatibles 100G QSFP28 DAC-Kabel (1.5-meter, Passive, QSFP28 zu QSFP28, 30AWG)

Das 100G QSFP28 Passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel bietet eine kostengünstige Lösung für den Aufbau einer 100-Gigabit-Verbindung zwischen den QSFP-100G-Ports von Switches innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg. Dieses Direct-Attach-Kupferkabel bietet eine geringe Einfügungsdämpfung und extrem geringes Übersprechen. Es entspricht den Standards IEEE 802.3, SFF-8665 und Hot-Plug-QSFP28 MSA und gewährleistet so Kompatibilität und Zuverlässigkeit.

Hinweis: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.
Hinweis: Das FS P/ N wurde von Q28-PC015 in QSFP-100G-PC015 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Cisco-kompatibel
QSFP-100G-CU1.5M
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 zu QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
46 mm
Draht-AWG
30 AWG
Kabellänge
1,5 m (4,92 Fuß). )
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passives Twinax
MTBF
≈50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
≤0,5W
Stromversorgung
3,3V
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten. 

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
46 mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert..
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.

Flexible Bereitstellung

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassungsfähige Einsatzmöglichkeiten und unterstützt eine Kapazität von 100G. Es kann problemlos mit einer Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Specification (2)Application (1)Cable Length (1)Coupling Capacitor (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)Wire AWG (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
119
7
1
0
0

Y***y

United States

01.12.2023
5.0
Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***x

Canada

16.11.2023
4.0
This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***y

United Kingdom

21.10.2023
5.0
I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen