Italia

GIG Ha Raggiunto Centro Dati ad Alte Prestazioni con l'Innovativa Architettura Spine-leaf

Panoramica

Come azienda di servizi di edge cloud con 20 anni di esperienza, GIG Technology è impegnata a combinare la facilità d'uso dei cloud pubblici con gli aspetti di controllo e localizzazione dei dati portati dai cloud privati. In questo caso, GIG Technology stava per fornire un servizio cloud per un partner in Svizzera e ha pianificato di costruire un nuovo centro dati in architettura spine-leaf, che è una scelta comune per le moderne piccole e medie imprese in crescita, i fornitori di servizi cloud e i grandi centri dati.

FS ha aiutato GIG a progettare il loro centro dati attraverso l'innovativa architettura spine-and-leaf per soddisfare pienamente le loro esigenze di bassa latenza, grande capacità, scalabilità ed economicità.

Sfide

Il nuovo centro dati che GIG Technology ha pianificato di costruire per il suo partner svizzero non era piccolo: erano necessarie più file di rack e attrezzature per le esigenze di servizio attuali e potenziali dei clienti. L'architettura tradizionale a tre livelli era ben lontana dal soddisfare le loro esigenze secondo la tendenza esistente, e l'architettura spine-and-leaf era necessaria per completare l'implementazione.

GIG è un cliente molto professionale che fornisce dettagli specifici delle loro aspettative sull'infrastruttura di rete. Ogni rack ha 8 nodi con doppio 10G SFP+, una porta IPMI e una porta di gestione. E ci saranno circa 6PB di storage HDD e 1PB di storage SSD in totale, la maggior parte dei quali può essere indirizzata da Internet. Quindi, come possiamo implementare una rete ad alte prestazioni ad un costo significativo per i nostri clienti utilizzando l'architettura spine-and-leaf.

Soluzioni

Considerando i requisiti di GIG Technology come l'efficienza dei costi, l'affidabilità, la capacità e le prestazioni, il team di soluzioni per centro dati di FS ha concepito e innovato l'architettura di rete spine-and-leaf per l'utilizzo di switch spine 40G/100G e switch leaf 10G/40G.

GIG topology

GIG 3D

In questa soluzione, gli switch spine 40G/100G di FS che funzionano come backbone forniscono ricche opzioni di interfaccia, alta densità di porte e comunicazione di inoltro ad alta velocità, formando una struttura di trasmissione backbone ottimizzata e affidabile. FS ha selezionato la serie 10G-S5850 come leaf switch per gestire tutto il traffico dai dispositivi del livello di accesso e ha fornito gli uplink alla spina dorsale. Per quanto riguarda lo switch 1G ToR, viene utilizzato per consentire agli utenti finali di connettersi a Internet. Il team della soluzione centro dati di FS ha condotto test rigorosi sulla topologia e sulle apparecchiature prima di consegnare la soluzione, assicurando che tutti gli switch possano fornire connessioni ad alta densità e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di calcolo e di archiviazione dei clienti.

I vantaggi dell'architettura spine-leaf centro dati di FS:

  • Semplificare la configurazione ripetuta della rete attraverso assistenti di automazione come Netconf, OpenFlow, Python, zero-configuration e Ansible in modo che l'intero centro dati possa essere costruito in unità POD (Point of Delivery).

  • Non solo fornisce una buona scalabilità, ma prepara anche gli aggiornamenti di rete di prossima generazione.

  • L'aggiunta o la rimozione di POD all'interno delle capacità dello switch non cambierà l'architettura di rete, e può anche essere distribuito in un modo organizzato e di alta qualità, che è conveniente per i clienti da mantenere in seguito.

Vantaggi per il Cliente

GIG Technology ha raggiunto una forte stabilità nella trasmissione dei dati attraverso una serie di soluzioni di architettura a spina dorsale create dal nostro team di soluzioni di centro dati di FS. Questa soluzione supporta una buona scalabilità, che è conveniente per la successiva espansione del business. Inoltre, è adatta a grandi architetture di centro dati che pongono elevate richieste agli switch di rete.

Nell'architettura spine-leaf, FS ha scelto la serie S5850 come switch leaf. Lo switch ha alte prestazioni, alta affidabilità, bassa latenza e un prezzo favorevole. Non solo ha aiutato il nostro cliente a completare la costruzione della rete del centro dati, ma ha anche portato una piacevole esperienza agli utenti finali.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.8k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza