PicOS® para la solución H100 InfiniBand
Alto rendimiento, escalabilidad y seguridad para HPC
PicOS® y AmpCon™ para la red NVIDIA® InfiniBand H100
Descripción general
Basada en la GPU NVIDIA® H100, junto con el software PicOS® y la plataforma de gestión AmpCon™, la solución FS H100 Infiniband se adapta según la topología de red de la arquitectura de HPC, incluyendo la red Infiniband, la red de gestión y la red de almacenamiento, para satisfacer diversas necesidades empresariales.
Red InfiniBand
Equipada con la GPU NVIDIA® H100 y switches InfiniBand, la red Infiniband presenta latencia ultrabaja y gran ancho de banda, lo que garantiza una transmisión sin pérdidas con control de flujo y comprobaciones de redundancia CRC.
Red de gestión
Los switches FS pueden utilizar el software avanzado PicOS® y los conjuntos de funciones de la plataforma de gestión AmpCon™ para que los clientes puedan aprovisionar, supervisar, gestionar, solucionar problemas de forma preventiva y mantener la infraestructura HPC de forma eficiente, logrando una mayor utilización y reduciendo el opex general.
Red de almacenamiento
Los switches FS PicOS® soportan el protocolo BGP con potentes capacidades de control de enrutamiento, al tiempo que garantizan la ruta de reenvío óptima y el estado de reenvío de baja latencia de la red de almacenamiento. Además, es flexible y puede escalarse para satisfacer requisitos específicos de capacidad y ancho de banda.
Lista de productos
Red InfiniBand
Switches InfiniBand QM9700/9790
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
Adaptadores InfiniBand ConnectX®-6/7
MCX75510AAS-NEAT
MCX75310AAC-NEAT
MCX75310AAS-NEAT
Transceptores InfiniBand 800G/400G
OSFP-SR8-800G
OSFP-SR4-400G-FL
Cables de fibra óptica
12FMTPOM4
Red de gestión
Plataforma de gestión AmpCon™
P-AC-EE-B1
Switches PicOS®
N8550-64C
N8550-48B8C
N5850-48S6Q
S5870-48T6S
Módulo transceptor óptico
QSFP28-SR4-100G
QSFP28-SFP28-CVR
SFP28-25GSR-85
SFP-10GSR-85
Cables de fibra óptica
12FMTPOM4
OM4LCDX
C6ASFTPSGPVC
Red de almacenamiento
Switches PicOS®
N8550-64C
Adaptadores Ethernet ConnectX®-6
MCX623106AN-CDAT
Módulo transceptor óptico
QSFP28-SR4-100G
Cables de fibra óptica
12FMTPOM4
Operaciones de red más resilientes y eficientes con un coste total de propiedad más bajo
Con PicOS®, proporciona redes programables, altamente confiables y resistentes que sean más eficientes y escalables que los predecesores monolíticos.
Interoperabilidad total
Soporta los protocolos OpenFlow, SNMP y gNMI, proporciona interfaces de programación de aplicaciones API, ofrece interoperabilidad con Cisco y otras infraestructuras de terceros para una migración y actualización progresivas.
Virtualización de red
Utiliza una solución abierta con matrices spine-leaf para soportar arquitecturas de virtualización flexibles y escalables sin soluciones de chasis Cisco.
Seguridad reforzada
Permite ACL complejas sin agotar los recursos TCAM para controlar con flexibilidad el tráfico de red, garantizando la seguridad de los datos sin sacrificar el rendimiento del hardware.
Flexibilidad de la red
La tecnología CrossFlow™ permite el tráfico SDN/OpenFlow con tráfico de producción de capa 2/capa 3 en los mismos puertos de switches, formando Open Intent-based Networking (OIBN) para mejorar la flexibilidad de los servicios de red.
Automatiza la gestión del ciclo de vida de la red de un extremo a otro
Evita configuraciones erróneas y tiempos de inactividad con una gestión del ciclo de vida de la red de extremo a extremo, completa con aprovisionamiento, mantenimiento, verificación de cumplimiento y actualizaciones automatizados.
Aprovisionamiento sin intervención
Escale de forma fácil y segura desde cualquier lugar con aprovisionamiento automatizado y aplicación de políticas.
Gestión de configuración
Envía actualizaciones, parches y correcciones de errores a uno o a un grupo de conmutadores para ahorrar mano de obra y evitar el tiempo de inactividad.
Copias de seguridad y cumplimiento
Automatiza las copias de seguridad de la configuración, los registros de operaciones y las comprobaciones de cumplimiento con una "configuración dorada" con reversión inteligente para minimizar los errores.
Cambiar visibilidad
Proporciona un inventario detallado de todos los conmutadores, incluidos detalles de hardware, versión de software, configuración y más.
Automatización sin agentes
Escribe Ansible Playbooks para crear y programar flujos de trabajo personalizados con informes fáciles de leer.
Explora los beneficios de la red H100 InfiniBand
-
Plataforma de gestión unificada
PicOS® con AmpCon™ permite la configuración, el monitoreo y el mantenimiento unificados de las redes de administración y almacenamiento, eliminando costosos tiempos de inactividad y tareas manuales que consumen mucho tiempo.
-
Potente arquitectura InfiniBand
FS proporciona arquitecturas de red InfiniBand altamente confiables y servicios técnicos profesionales, entregando diseños de red personalizados y listas de productos en 48 horas.
-
Solución rentable
Al asociarte con NVIDIA®, FS puede ofrecer productos originales como conmutadores y adaptadores InfiniBand, reduciendo costos en un 30% a través de su rico ecosistema de productos.
-
I+D y pruebas de primer nivel
FS tiene un centro de investigación y desarrollo de primera clase y utiliza conmutadores NVIDIA® MQM9790, tarjetas de red ConnectX®-7 y otros productos para construir una plataforma de prueba para pruebas de transmisión de carga completa para garantizar la estabilidad.
-
Diseño de partición
El diseño de la partición de la red (informática, almacenamiento, administración dentro de banda y administración fuera de banda) ayuda a aislar diferentes áreas comerciales y reducir la complejidad del tráfico.
-
Escalabilidad flexible
La arquitectura de red de capa 2 de Spine-Leaf cumple con los requisitos actuales de operación de la red y al mismo tiempo proporciona flexibilidad y confiabilidad para futuras expansiones comerciales.
Recursos
Soluciones de funciones
- Solución PicOS® para conducción automatizada
- Potencia la HPC con la red RoCE
- Impulsa la HPC con la solución de cables y transceptores FS InfiniBand
Blogs
- Descripción general de la red y la arquitectura de InfiniBand
- Pica8 AmpCon™: Tu socio de automatización de redes abiertas
- Consejos para elegir productos InfiniBand para informática HPC
Noticias
- Los switches FS ahora son compatibles con PicOS® para una experiencia de red unificada
- El auge de los centros de datos de HPC: FS potenciando los centros de datos de próxima generación
- FS presenta una solución de conectividad de red de alta velocidad de próxima generación para acelerar la era de HPC
¿Listo para empezar?
¿Tienes alguna pregunta sobre la compra de una solución que le intereses? Rellena el formulario y te responderemos en 1 día laborable.