FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre MCX75510AAS-NEAT.
Esta imagen trata sobre MCX75510AAS-NEAT.

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7 InfiniBand/VPI, NDR IB (400Gb/s), puerto único OSFP, PCIe 5.0x 16 con opción de extensión x16, soporte alto

#177272
#177272

400Gb puerto único OSFP PCIe5.0x 16 InfiniBand

MXN$31,114
FS P/N: MCX75510AAS-NEAT
FS P/N: MCX75510AAS-NEAT
38 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
19 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7 InfiniBand/VPI, NDR IB (400Gb/s), puerto único OSFP, PCIe 5.0x 16 con opción de extensión x16, soporte alto

Las tarjetas ConnectX-7 de interconexión de protocolo virtual (VPI) son una adición innovadora a la serie ConnectX de tarjetas adaptadoras de red líderes de la industria. Con un puerto de 400Gb/s para InfiniBand, latencia ultrabaja y entre 330 y 370 millones de mensajes por segundo, las tarjetas VPI ConnectX-7 permiten ofrecer la solución de mayor rendimiento y flexibilidad destinada a satisfacer las demandas en continuo crecimiento de las aplicaciones del centro de datos. Además de todas las innovadoras funciones existentes de versiones anteriores, las tarjetas ConnectX-7 ofrecen una serie de mejoras para aumentar aún más el rendimiento y la escalabilidad.

ConnectX-7 VPI es compatible con las velocidades NDR, NDR200, HDR, HDR100, EDR, FDR y SDR InfiniBand.

Specifications
Marca
Nvidia
Tecnología
InfiniBand
Puertos
Único
Host Interfaz
PCIe 5.0x 16
Velocidad de datos
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
Tipo de interfaz
OSFP
SR-IOV
RDMA
Tamaño de la tarjeta adaptadora (ancho x profundidad)
6,6"x2,71" (167,65 mm x 68,90 mm)
Altura del soporte
alto y ancho. Corto
Temperatura de funcionamiento
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Compatible
sistemas operativos
Linux, Windows, VMware
Cumple con RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Los adaptadores ConnectX InfiniBand ofrecen un rendimiento y una eficiencia sin precedentes
La tecnología RDMA potencia EDC y HPC

RDMA permite descargas reales de la CPU y la derivación del núcleo, por lo que las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos HW de la red, al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.

Calidad de servicio (QoS) para un mejor control del tráfico

InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades probadas de calidad de servicio, lo que se traduce en una eficiencia de red inigualable.

Ports
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port QSFP112
Interfaz PCIe
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
Admite velocidad de datos InfiniBand
SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
Admite velocidad de datos Ethernet
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/25/10Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Virtualización de I/O basada en hardware
yesyesyesyes
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
4
0
0
0
0

G***g

United States

20 de mzo. de 2024
5.0
I bought this card to upgrade my file and VM server, and it has significantly increased the bandwidth and access to my files. This card has been great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

B***t

United States

18 de mzo. de 2024
5.0
Data throughput speeds are fantastic. I strongly recommend this card if you are expanding your network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

W***s

United States

15 de mzo. de 2024
5.0
As always we are very happy with the cards we get from FS. They are packaged well, work great, and look good.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente