Erstklassiges Wi-Fi für Ihr Smart Home
Mit der Integration des Internets in das Leben der Menschen sind eine Wi-Fi-Abdeckung ohne Dead Ends und nahtloses Roaming zu den täglichen Bedürfnissen der Menschen geworden. Das Haus hat viele Räume und große Flächen, und die Wände und Treppen blockieren das Signal, was dazu führt, dass die Signalabschwächung und der Effekt der drahtlosen Nutzung nicht die Erwartungen erfüllen.
Die Wi-Fi-Netzwerklösung von FS für das ganze Haus soll Ihnen ein zuverlässiges und ultimatives Wi-Fi-Erlebnis bieten und eine innovative und komfortable Umgebung zu Hause schaffen. Wenn Sie nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommen, können Sie Musik oder ein 4K-Video zwischen den Zimmern genießen, um eine fantastische Abendaktivität zu starten. Die 7/24-Überwachung innerhalb und außerhalb des Hauses garantiert die Sicherheit Ihres täglichen Lebens.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
AC-64AP
Kleines Unternehmen
5x 1000BASE-T Ports
Zentralisierte Verwaltung für bis zu 64 Wi-Fi 6 APs und 1000 Benutzer
Gerechte Bandbreitenzuweisung, ausgeglichener Zugangslastdruck
AP-W6T6817C
Wohnzimmer, Unterhaltungsraum
4x4 MU-MIMO Tri-Band 6817 Mbps
Bis zu 1536 Geräte anschließbar
Nahtloses Roaming mit WLAN-Controller/Sicherheits-Gateway
AP-W6D2400C
Zimmer
2x2 MU-MIMO Dual-Band 2400 Mbps
Bis zu 1040 Geräte anschließbar
Einfache Installation an der Wand oder Decke mit der mitgelieferten Hardware
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Holen Sie sich die Geschwindigkeit, die Sie brauchen
Multi-Radio Wi-Fi 6, das alle Ihre angeschlossenen Geräte ohne jegliche Verlangsamung verarbeitet.
Hohe Bandbreite sorgt für blitzschnelle Geschwindigkeiten, pufferfreies Video und Audio für alle Geräte in jedem Raum.
Einfache Bereitstellung und Wartung des Netzwerks
Übersichtlicher Systemstatus mit visueller Schnittstelle und einfache Konfiguration, Überwachung und Verwaltung von drahtlosen Netzwerken über die intuitive Webschnittstelle.
Gateway, Wireless Controller und PoE-Switch-Funktionen sind in einem Gerät vereint. Die Netzwerkstruktur ist unkompliziert und einfach zu erstellen.
Größere Reichweite, keine Funklöcher
Decken- und Wandmontage bieten stabiles Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi für jeden Bereich, keine Blind Spots mehr.
Nahtloses Roaming ermöglicht es Ihnen, sich frei zu bewegen, ohne das Wi-Fi-Signal zu verlieren, und ununterbrochenes Streaming zu genießen.