Beschleunigung Ihrer Entdeckungen
Als Vorläufer der Informationsbau entwickeln sich die Regierungen zur Integration von IP-Sprach- und Daten, um Informationen und Intelligenz an Regierungsbüros zu erreichen. Mit Multi-Lingual- und mehrstufigen IVR-Diensten können die Service-Hotline der Regierungen Bürger (Anrufer) den Bürgern (Anrufer) ermöglichen, um ihre Fragen schneller zu lösen, und streben, effiziente und bequeme staatliche Dienstleistungen bereitzustellen, die Verringerung und Optimierung von Genehmigungsprozessen.
FS übernimmt eine erweiterte IP-Kommunikationstechnologie basierend auf der IP-PBX, um die Telefonstimme in das Datennetz integrieren, wodurch die Regierung mit flexiblen IVR-Funktionen und anderen fortschrittlichen Kommunikationsfunktionen wie Telefonaufzeichnungen, Telekonkonferenzen und Mobiles, die das Regierungs-Informationssystem zuverlässiger, effizienter und intelligenter ist.
Entdecken Sie die vollständigen Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP Phones
- Netzwerkgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Eingebaute IVR
Eingebaute IVR (Interactive Voice Response) verfügt über ein automatisches Anrufbeantworter, um die Anzahl der Anrufe zu senken und Betriebskosten zu sparen.
DID (Direct Inward Dialling)
DID (Direct Inward Dialling)-Anrufen an die Person direkt, ohne dass eine Empfangsdame- oder Telefonmenü benötigt wird, speichert die Uhrzeit
Redundanter Backup-Mechanismus
IPPBX verfügt über einen redundanten Backup-Mechanismus, um den zuverlässigen Betrieb des Systems auf Telekommunikationsniveau sicherzustellen.