Interlligente Parking-Lösung für harte Umgebung
Das Signalproblem bei den Parkplätzen hat den Autobesitzer immer beunruhigt, daher ist ein vernünftiger Netzwerkabdeckungsdesign besonders wichtig. In Industrieparks sind Parkplätze in der Regel Open-Air-Orte, und ihre komplexen Umgebungen bringen viele Herausforderungen an das Netzwerkdesign.
Diese Lösung ist für Industrieparks konzipiert und verwendet Industrieschalter in Außenumgebungen, um mit breiten Temperatur, feuchten und staubigen Betriebsbedingungen umzugehen. Es sorgt für den Anschlusszugriff für Kameras und Wireless-Geräte, um eine stabile Signalabdeckung, eine Bildschirmüberwachung und die Datenübertragung in den Industrieparks zu erreichen.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Netzwerk-Geräte
- Anwendungsgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Robustes Design
Korrosionsbeständige Aluminiumgusslegierung mit Schutzart IP30/IP40.
Lüfterlose Konvektionskühlung ohne bewegliche Teile für längere Haltbarkeit.
‐40 bis 75 °C Betriebstemperatur
Flexible Verwaltung
WEB bietet einen benutzerfreundlichen Verwaltungsmodus, Benutzer können das Gerät in Echtzeit konfigurieren, überwachen und Fehler beheben.
Zabbix für einheitliche Überwachung und schnelle Fehlerbehebung über SNMP.
Stabiler Betrieb
Die Industrial-Ethernet-Ring-Technologie gewährleistet eine Selbstwiederherstellungszeit jedes Knotens von unter 5 ms, während die des Netzwerks von unter 50 ms dauert.
Duale redundante AC- oder DC-Netzteile zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs.