Benutzerfreundliches operatives Sicherheitssystem
Mit der rasanten Entwicklung der Internetbranche und der steigenden Zahl von Internet-Einhorn-Unternehmen sind der Schutz von FuE-Ergebnissen, der Schutz von Eigentum und die tägliche Wartung zu einer großen Herausforderung für die Sicherheit von Internet-Gebäuden geworden. Daher werden mehr technische Mittel für ein effizientes Personalmanagement, die Identifizierung gefährlicher Personen und die Verbesserung der Dienstleistungen benötigt.
Diese Lösung verwendet Temperaturerkennungskameras, Gesichtserkennungs-Terminals, Gesichtserfassungskameras und intelligente Kameras für den Perimeterschutz, die auf intelligente und effiziente Weise Personenkontrollen und Risikofrühwarnungen realisieren können. Kombiniert mit NVR, um eine einheitliche Bereitstellung, Verwaltung und Videospeicherung aller Kameras zu erreichen. Es kann nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Internetgebäudes gewährleisten, sondern auch die effiziente Verwaltung des Systems realisieren.
Entdeckt die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP Kamera
- Netzwerkgeräte
- Terminal zur Gesichtserkennung
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Advantages
Hochsicherheit
Identifiziert die Personen am Ein- und Ausgang genau und steuert den Personenfluss problemlos.
Die intelligente Personenerkennung kann Fehlalarme herausfiltern und genau überwachen.
Reagiert schnell auf Sicherheitsprobleme mit sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen.
Hohe Zuverlässigkeit
Der NVR716 verfügt über eine redundante Stromversorgung für die Sicherheit im Falle eines Stromausfalls.
Der NVR verhindert Datenverluste aufgrund von Festplattenbeschädigungen und baut das RAID in kurzer Zeit wieder auf.
Die Verwendung mehrerer NVRs gewährleistet, dass das gesamte System stabil und zuverlässig läuft.
Effizientes Management
Mit der Live-Ansicht können Sie mit dem NVR mehrere Orte gleichzeitig von einem Bildschirm aus überwachen.
VCA Smart Search, einfaches Auffinden von Material nach Datum, Ereignistyp und Tag.
Fernüberwachung und einfache Verwaltung über NVR, mobile App und VMS.