Vereinfachte Netzwerkstruktur
Mit dem Aufkommen von Cloud-Diensten, IoT, Wi-Fi 6 und verschiedenen Videodiensten haben traditionelle Unternehmensnetzwerke aufgrund ihrer komplexen Architektur und der hohen Wartungs- und Erweiterungskosten bereits Schwierigkeiten, die wachsenden Netzwerkanforderungen zu bewältigen. Basierend auf dem traditionellen Campus-Netzwerk verwendet FS ein volloptisches Netzwerk (xPON) für den Zugriff auf das Campus-LAN ,um ein flacheres, einfacher zu implementierendes und geschäftsintegriertes Netzwerk für Unternehmensbüros aufzubauen.
Diese Lösung verwendet die OLT3610-08GP4S-Ausrüstung von FS, die jeden Bürobereich auf jeder Etage mit Multi-Level-Splitting abdecken kann. Mit diversifizierten ONUs (TA1710-4G-P) und der Unterstützung von maximal 2048 Endgerätezugriffen kann der OLT3610-08GP4S eine Netzwerkabdeckung für die gesamte Etage und die gesamte Region erreichen, um die Netzwerkanforderungen von Bürohochhäusern zu erfüllen.
Die vollständigen Lösungsarchitekturen entdecken
Empfohlene Produkte
- Wireless-Geräte
- Netzwerkgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Hohe Baueffizienz
Glasfasern ersetzen herkömmliche Netzwerkkabel, wodurch sie einfacher zu bedienen und zu konstruieren sind.
Die vereinfachte Netzwerkstruktur eliminiert die Notwendigkeit einer umfangreichen Verkabelung und reduziert die Bauzeit erheblich.
Platzsparend
Die optische Faser ist klein und kann aggregiert werden, wodurch effektiv Verdrahtungsraum gespart wird.
Das Ersetzen aktiver Geräte durch optische Geräte vereinfacht den Platzbedarf im Serverraum erheblich.
Grüne Energieeinsparung
Das LWL-Medium ist grün und hat eine sehr lange Lebensdauer.
Die aktiven Geräte werden stark reduziert und der Energieverbrauch der Geräte wird stark kontrolliert.