Der 16CH Mux Demux ist ein hochdichtes, verlustarmes und für die Langstreckenübertragung geeignetes passives DWDM-Gerät, das auf AAWG (Gaussian) basiert. Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit den FS-Transpondern und Verstärkern usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ring-Konfigurationen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
16 Kanäle 100GHz C45-C60, LC/UPC, Single Fiber DWDM Mux Demux, Seite-B, 1HE-Rackmontage
16 Kanäle DWDM Mux Demux, 100GHz C45-C60, 4.0dB typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Einzelfaser, Seite-B, 1HE Rackmontage
Unnachbar ≥ 29dB
Lager -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Video
Erfahren Sie mehr über den Anschluss von Kanalport, Line-Port und speziellem Port von WDM Mux/Demux.
Video
Multiplexing von bis zu 16 Kanälen in 1HE, geeignet für Metro-, Regional- und Langstrecken-DWDM-Netze.
Die Einzelfaserlösung ist für viele Anwendungen und Szenarien effizienter und wirtschaftlicher und bietet die gleiche Leistung und den gleichen Durchsatz.
Anzahl der Kanäle | 16 | 16 | 16 |
Wellenlänge | RX-C45~C60, TX-C21~C36 | C21-C36 | RX-C21~C36, TX-C45~C60 |
Einfügedämpfung | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch | ≤ 4.9dB, 4.4dB Typisch | ≤ 4.8dB, 4.0dB Typisch |
Kanalabstand | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht angrenzend ≥ 40dB | Angrenzend ≥ 25dB Nicht angrenzend ≥ 29dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Spezieller Service | — | Monitor, Erweiterung, 1310nm Port | — |
Technologie | AAWG (Gaussian) | TFF (Thin Film Filter) | AAWG (Gaussian) |
Eigenschaft | Passiv | Passiv | Passiv |
Typ der Überwachung | — | OPD/OPM | — |
Leistungsaufnahme | ≤ 300mW | ≤500mW | ≤ 300mW |
Gehäuse | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage | 1HE-Rackmontage |
H***r
Austria
S***r
Austria
J***e
Switzerland