S5500-24TF6S, ein stapelbarer 48-Port-Gigabit-L3-Switch, ist eine neue Generation von Aggregations-Switches mit 10G-Geschwindigkeiten. Geeignet für den Einsatz in IP MAN (Metropolitan Area Network), Campus-Netzwerken und Unternehmensnetzwerken. Es basiert auf leistungsstarker Hardware.
Der S5500-24TF6S unterstützt mehrere Dienste wie IPv6, VPN und Netzwerksicherheit, basierend auf L2/L3/L4 Wire-Speed-Switching. Es ermöglicht außerdem ununterbrochene Upgrades, kontinuierliche Weiterleitung, ordnungsgemäße Neustarts und Redundanzschutz. Es ist ideal für Unternehmen, die einen zuverlässigen, erschwinglichen und unkomplizierten Zugriffsschichtwechsel mit CLI, erweiterten Skriptfunktionen und Layer-3-Routing suchen.
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211031720521pw9ti.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von S5500-24TF6S.](https://resource.fs.com/images/20231101171951a8uls8.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211031720521pw9ti.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306301618140vynae.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019115341b3ut3u.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221103172055e3t70a.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211031720584vgqep.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221103172104ldxqi1.jpg)
![S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Dieses Bild handelt von #162893主多图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221103172101mrx5fn.jpg)
S5500-24TF6S - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 24x Gigabit RJ45, 24x 1Gb SFP, 6x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable
48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 24x Gigabit-RJ45, 24x 1-Gbit-SFP, mit 6x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, unterstützt Stacking
Software Features
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation, Schnittstellen-Backup
Unterstützt BVSS Virtual-Stacking, bis zu 16 Einheiten pro Stapel
Unterstützt URPF, LLDP, ISSU, VRRP
Unterstützt 1+1 Power-Backup, Dying Gasp
Unterstützt PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3
Unterstützt IGMP-Snooping, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP Filter
Unterstützt EAPS und ERPS auf Branchenebene
Unterstützt 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) und 802.1S (MSTP)
Unterstützt BPDU Guard, Root Guard und Loopback Guard
Unterstützt statisches IPv6-Routing, RIPng, OSPFv3, BGP4+
Unterstützt DHCP-Server/-Relay
Unterstützt Ping, LLDP, URPF
Sicherheit auf Geräteebene
Sicherheitsauthentifizierungsmechanismen
Unterstützt perfekte Ring-Erkennungsmechanismen
Unterstützt Port-Isolation, DHCP-Snooping
Hochladen/Herunterladen von Dateien nach TFTP-Muster
Unterstützt TFTP, FTP, SFTP
Unterstützt NTP, SPAN, RSPAN
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230727154202a0lzpc.jpg)
Der virtuelle Einsatz von Dual-Switches, erweiterbarer Architektur und intelligentem Betrieb und Wartung bietet ein einfaches, flexibles und leistungsstarkes Netzwerk zur Bedienung aller Szenarien auf dem Campus.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230630170154pf5xlc.jpg)
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von links nach rechts passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu senken.
Dual-Stack ermöglicht die aktuelle Hybridumgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.
OSPF vereinfacht Topologien durch die Aufteilung autonomer Systeme in Bereiche, berechnet und erneuert automatisch den kürzesten Pfad und überträgt Verbindungsstatusinformationen, wodurch der Arbeitsaufwand reduziert wird.
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (Combo) |
SFP Ports | 24x 1G SFP | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (Combo) |
SFP+ Ports | 6x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
Management-Layer | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking oder MLAG | Stacking | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | ||||
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile |
B***l
United States
D***n
United Kingdom
O***s
United States