M8100 Serie NXU unterstützt 1+1 Hot-Backup, kann verwalten und konfigurieren alle Service-Karten. Es unterstützt die zentralisierte Switching-Verarbeitung von Paketdiensten und die maximale Kapazität von 280 Gbit/s. Diese Einheit unterstützt OTN-, PTN- und SDH-Dienste und unterstützt eine maximale ODUk-Cross-Connect-Kapazität von 210 Gbit/s.
Die MS8100-Serie ist eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, die von einem Großkunden-Dienst dominiert wird. Sie unterstützt OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um die Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit zu erfüllen