FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
01:09
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.
 Dieses Bild handelt von S2805S-24TF.

S2805S-24TF - 24-Port Gigabit Ethernet L2 Managed Switch, 24x 10/100/1000M Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks

#156907
#156907

L2 1G Uplink LACP DHCP

189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S2805S-24TF
503 verkauft
4 Bewertungen
21 Fragen
36 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18.Juni2024
108 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
36 im Transit, holen Sie es sich bis 03.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

S2805S-24TF, 24-Port Gigabit Ethernet L2 Managed Switch, 24x 10/100/1000M Gigabit RJ45, 4x 1Gb SFP Uplinks, lüfterlos

Der S2805S-24TF ist eine kompakte, kostengünstige Lösung für Heim- und kleine Unternehmensnetzwerke. Basierend auf der Hochleistungs-Hardware und der FSOS-Plattform unterstützt er Funktionen wie ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP, etc. Sein einfacher Verwaltungsmodus und seine flexible Installation können die Anforderungen vieler Szenarien erfüllen. Die S2805S-Switches integrieren leistungsstarke Hardware mit der FSOS-Plattform und erweiterten L2-Funktionen wie 802.1Q VLAN und Port-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP Link Aggregation, statisches Routing usw., die die Anforderungen vieler Szenarien in KMU erfüllen können.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Paketspeicher
4,1MB
Switch-Kapazität
56G
MAC-Adresse
8.000
Weiterleitungsrate
41,66Mbps
Eingangsleistung
100-240VAC, 50/60Hz
SDRAM
128MB
Max. Stromverbrauch
20W
Flash-Speicher
16MB
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Abmessung (HxBxT)
1,73"x17,32"x8,19" (44x440x208mm)
Montage
Tisch-/Rack-/Wandmontage
Jumbo Frame
9.000
Betriebsfeuchtigkeit
10-90% (nicht kondensierend))
Management
SNMP/RMON/Telnet
Garantie
2 Jahre
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Minimalistische Netzwerkerfahrung im Büro
Die vereinfachte Zwei-Schichten-Architektur ermöglicht Ihnen die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Kompaktes Design schafft Ihr Traumbüro

Das kompakte Design ist ideal für eine flexible Netzwerkbereitstellung und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Ihr Traumbüro einzurichten.

Verbesserte L2-Funktionen für SMB-Netzwerke

Voll ausgestatteter L2-Switch mit einfacher Web-GUI-Verwaltung, der die Netzwerkanforderungen wachsender KMUs in hohem Maße erfüllt.

Lüfterloses Design für geräuschempfindliche Arbeitsumgebungen

Erweitern Sie Ihr Netzwerk, ohne Ihre ruhige Büroumgebung zu stören.

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrssteuerung
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenströme, um Paketverluste zu reduzieren,Latenz und Jitter in einem Netzwerk.
Unkontrollierter Verkehr führt zu Netzüberlastung und Paketverlusten
Klassifizierung und Priorisierung des Datenverkehrs für optimale Effizienz
RJ45 Ports
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
SFP Ports
4x 1G SFP
4x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
PoE Ports
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
PoE-Budget
220W
65W
140W
Management-Layer
L2
L2+
L2+
L2+
L2
Fan
Lüfterlos
1 eingebaut
Lüfterlos
Lüfterlos
1 eingebaut
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Statisches Routing, DDoS-Schutz
yesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (21)Unbeantwortete Frage (1)Link Aggregation (1)Routing Capacity (1)SSH (1)VLAN (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

T***r

United States

12.05.2023
5.0
Thank you very much! Yeah, It is nice that the site shows the availability per warehouse, so I could separated them to get the fastly available stuff ASAP.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

E***r

United States

10.05.2023
5.0
I’m very happy with your and FS’s responsiveness and effectiveness resolving this order change.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

A***y

Canada

03.05.2023
5.0
This is very cheap and fast, I was expecting it to cost a lot more!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen