Der S1900-16T-Gigabit-Ethernet-L2-Unmanaged-Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung, wobei alle Ports die Auto-MDI/MDIX-Funktion unterstützen. Mit 16x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation RJ45-Ports kann der Switch Ihr bestehendes Netzwerk zu einem kostengünstigen, benutzerfreundlichen, leistungsstarken 1000 Mbit/s-Netzwerk aufrüsten.
Ausgestattet mit einem professionellen integrierten 6KV-Blitzschutz Dies gewährleistet den stabilen Betrieb des Switches und macht ihn zur idealen Wahl für die Erweiterung oder Aufrüstung auf ein schnelles und stabiles kabelgebundenes Gigabit-Netzwerk
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S1900-16T - 16-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged Switch, Metall, Lüfterlos, Tisch-/Wandmontage
#132530
#132530
65,45 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S1900-16T
900 verkauft
19 Bewertungen
21 Fragen
90 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18.Juni2024
458 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
1 im Transit, holen Sie es sich bis 29.Juni2026
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
S1900-16T, 16-Port-Gigabit-Ethernet-L2-Unmanaged-Switch, Metall, lüfterlos, Desktop-/Wandmontage
Spezifikationen
Ports
16x 10/100/1000BASE-T RJ45
MAC-Adresse
8K
Switch-Kapazität
32 Gbps
Übertragungsmethode
Store-and-Forward
Weiterleitungsrate
23,6 Mpps
Normen und Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Paketspeicher
0,25MB
Gewicht
1,0kg (2,20lbs)
Jumbo Frame
9.000
Eingangsleistung
100-240VAC, 50-60Hz, 0,4A (Externes Netzteil)
Blitzschutz
6KV Port
Ausgangsspannung
12V, 1A (Externes Netzteil)
Installation
Tisch- oder Wandmontage
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Material
Metall
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Abmessung (HxBxT)
1,06"x9,25"x4,06" (27x235x103mm)
Max. Stromverbrauch
12W
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Minimalistische Netzwerkerfahrung im Büro
Die vereinfachte Zwei-Schichten-Architektur ermöglicht die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich
Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker benötigt wird. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels mühelos und ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.
Alle Gigabit-Ports, genießen Sie High-Speed Networking
Marvell 88E1685
Marvell Chip
1000M
Leistungsbudget
32 Gbps
Switching-Kapazität
Lüfterloses, geräuschloses Design
Erweitern Sie Ihr Netzwerk, ohne Ihre ruhige Büroumgebung zu stören.
Professioneller 6KV-Blitzschutz
Professioneller 6KV-Blitzschutz
RJ45 Ports | 16x 10/100/1000BASE-T | 5x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
Management-Typ | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
Netzteil | Extern | Extern | Extern | Intern |
Lüfter | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos |
Installation | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Wandmontage | Tisch- oder Rackmontage |
IEEE 802.3az (EEE) | — | — |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (21)Application (9)Compatibility (2)Fanless (2)PoE (1)PoE+ Ports (1)Power Supply (1)VLAN (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
1
0
0
0
S***r
Germany
08.02.2024
...sehr schnelle Lieferung
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
Canada
10.09.2023
I bought it for my home office. I've been working from home for almost a year and this switch really helped a lot. And it's not that difficult to install for a beginner. I did it on my own, without any help. Proud of myself.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0P***y
United States
04.09.2023
Sixteen ports is plenty for my past, present, and future networking. Thanks, FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen