FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
01:10
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.
 Dieses Bild handelt von S5850-24S2Q.

S5850-24S2Q - 24-Port Ethernet L3 Switch, 24x 10Gb SFP+, 2x 40Gb QSFP+, MLAG

Bestseller #122280
Bestseller #122280

MLAG VRRP BFD Front-to-Back Airflow

1.712,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-24S2Q
2.6K verkauft
27 Bewertungen
74 Fragen
85 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
6 im Transit, holen Sie es sich bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

S5850-24S2Q, 24-Port Ethernet L3 Switch, 24 x 10Gb SFP+, mit 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MLAG

Der Layer-3-Switch S5850-24S2Q verfügt über 24 x 1Gb/10Gb- und 2 x 40Gb-QSFP+-Ports und bietet die Flexibilität, gemischte 1Gb-, 10Gb- und 40Gb-Umgebungen zu unterstützen. Dieser verwaltete Switch für Unternehmen bietet eine Switching-Kapazität von 640 Gbit/s mit umfangreichen Layer-2- und Layer-3-Funktionen

Der S5850-24S2Q bietet Wire-Speed-Leistung an jedem Port, vollständige Geräteredundanz, Unterstützung von L3-Routing-Protokollen wie RIP, OSPF und BGP sowie umfassende Sicherheits- und QoS-Funktionen und eignet sich ideal für große Campusnetzwerk-Aggregationen, kleine und mittelgroße Netzwerkkerne sowie für Szenarien, die Hochgeschwindigkeitsübertragungen und Verbindungen über große Entfernungen erfordern, z. B. Rechenzentren, Außenstellen und WAN-Erweiterungen.

Spezifikationen
Ports
24x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Switch-Kapazität
640 Gbps
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
480 Mpps
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) eingebaut
Luftstrom
Front-to-Back
MAC-Adresse
96K
Anzahl von VLANs
4K
Flash-Speicher
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Paketspeicher
9MB
Min. Latenz
0,66μs
MLAG
Unterstützt
BGP
Unterstützt
IPv4-Routen
56.000
IPv6-Routen
4.000
ARP-Tabelle
12.288
Jumbo Frame
9.600
MTBF
> 200.000 Stunden
Max. Stromverbrauch
59W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
10G Core und Aggregation Switch mit 100G Ports
10G Ports für Access Switches oder -Server, 100G Ports für Core Switches.
880 Gbps
Switch-Kapazität
654 Mpps
Weiterleitungsrate
Layer 3
Layer-Typ
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 Smart-Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

Umfassende Sicherheitsrichtlinien schützen vor Netzwerkbedrohungen

Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI
Überwachung
SNMP, RMON, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
PoE Ports
SFP+ Ports
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
20x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Time Management
PTP
NTP
PTP
NTP
NTP
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Stromversorgungen
yesyesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (74)Unbeantwortete Fragen (3)MLAG (6)Product Recommendation (6)Application (5)DC Power (5)Compatible Modules (4)Port Rate (4)License (3)Port Split (3)Product Comparison (3)MACsec (2)Noise Figure (2)Stacking (2)Configuration (1)Dimension (1)EVPN (1)Fan (1)Fan Speed (1)Function (1)GRE (1)MPLS (1)MTU (1)Operating Temperature (1)Port Configuration (1)Power Consumption (1)Power Supply (1) Mehr + Mehr
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    23
    4
    0
    0
    0

    T***a

    United States

    21.11.2023
    5.0
    Nice switch. Works as described. I wanted to say medium value for the money.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 2
    Kommentar 0

    A***s

    United States

    18.10.2023
    5.0
    The switch's elegant, small shape also seamlessly integrates into my system without taking up extra room. I am confident that it will continue to operate dependably for many years to come because of its sturdy construction.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    A***a

    United States

    15.10.2023
    4.0
    FS is always a solid product. For such a cheap price this has solved a lot of problems.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen