Упрощённая структура сети
С появлением облачных сервисов, IoT, Wi-Fi 6 и различных видеосервисов традиционные корпоративные сети уже с трудом справляются с растущими потребностями в сети из-за их сложной архитектуры и высоких расходов на обслуживание и расширение. Основанная на традиционной кампусной сети, FS использует полностью оптическую сеть (xPON) для получения доступа к локальной сети кампуса, чтобы построить более плоскую, простую в развёртывании и бизнес-интегрированную сеть для корпоративных офисов.
В данном решении используется оборудование FS OLT3610-08GP4S, которое применяет многоуровневое разделение для покрытия каждой офисной зоны на каждом этаже, с диверсифицированными ONU (TA1710-4G-P), поддерживающими до 2048 терминальных доступов, что позволяет достижения полного сетевого покрытия всех этажей, всех регионов для удовлетворения сетевых потребностей высотных офисных районов.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Беспроводные устройства
- Сетевые устройства
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Высокая эффективность строительства
Волоконная оптика заменяет традиционные сетевые кабели, упрощая их эксплуатацию и строительство.
Упрощённая структура сети устраняет необходимость прокладки обширных кабелей и значительно сокращает время строительства.
Экономия места
Оптическое волокно имеет небольшой размер и может быть агрегировано, что эффективно экономит пространство для проводки.
Оптические устройства вместо активных устройств значительно упрощают пространство серверной.
Энергосбережение и защита окружающей среды
Оптоволоконная среда экологически чистая и имеет длительный срок службы.
Активное оборудование значительно уменьшается, а энергопотребление оборудования значительно контролируется