FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.
Это изображение касается 16FMTPOM4.

10m (33ft) MTP®-16 APC (мама) - MTP®-16 APC (мама) OM4 MM Elite транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный, для сетевого подключения 400G

#93748
#93748

OFNP 400G QSFP-DD SR8 to SR8

US$249.00
FS P/N: 16FMTPOM4
FS P/N: 16FMTPOM4
Заказы 334
Отзывы 18
Вопросы 15
Задержка поставки, Ship by 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OM4 MM 16 волокон транковый кабель

Транковый кабель MTP® с 16 волокнами предназначен для прямого оптического подключения 400G QSFP-DD SR8 и поддерживает передачу 400G для гипермасштабируемого ЦОД. Благодаря разъёмам US Conec MTP® и волокну Corning Clearcurve®, он оптимизирован для высокоплотной коммутации волокон в ЦОД, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем с управлением кабелей.

Обратите внимание: разъём US Conec MTP® полностью соответствует стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с типовыми разъёмами MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
400G Ethernet расстояние
100m at 850 нм
Стекловолокно
Corning ClearCurve®
Тип полировки
APC - APC
Минимальный радиус изгиба
7.5 мм
Вносимые потери
0.35 дБ макс. (0.15 дБ Тип.)
Обратные потери
≥20 дБ
Затухание на 850 нм
≤2.3 дБ/км
Затухание на 1300 нм
≤0.6 дБ/км
Диаметр кабеля
3,0 мм
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80N/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительной продукции серии MTP.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Стабильная передача для применения с высокой плотностью

Сочетание разъёма US CONEC MTP® и волокна Corning ClearCurve® обеспечивает более высокую скорость передачи данных и превосходное качество.

Минимальный радиус изгиба 7,5 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

Максимальный децибел 0,35 дБ. IL

Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и обеспечивает гибкую конструкцию системы.

Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Поддержка передачи данных 400 Гбит/с для гипермасштабных ЦОД
Достижение самой высокой плотности физических контактов в одном ряду для перспективной поддержки критически важных каналов ЦОД, включая 400 Гбит/с.
Скорость передачи данных 400G Ethernet
Более низкие затраты на установку
Простое управление кабелями
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей волокна очень важно и является одним из наиболее важных требований для надежных и высокопроизводительных соединений.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (15)MTP® MPO Connector (5)Application (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Cable Jacket (1)Cable Standard (1)Compatibility (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
18
0
0
0
0

H***e

United States

December 13, 2023
5.0
The quality of the product is excellent, good compatibility performance, fast transfer speed, easy to install, very good.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***w

United States

December 11, 2023
5.0
Workmanship is fine, the style and color are especially likeable, the quality is especially good, and it is very convenient to use.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

T***h

United States

December 03, 2023
5.0
The quality of the product is very good, the effect is very obvious, and the packaging is very exquisite.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели