FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-ELR4-100GM.
01:18
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-ELR4-100GM.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .

100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модули 1310 нм 20 км DOM Duplex LC SMF для коммутаторов FS

#88488
#88488

Semtech EML BOX ≤3,5 Вт 100G/112G Duplex LC SMF

US$1,099.00
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
Заказы 127
Отзывы 23
Вопросы 5
160 на глобальном складе, 18 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)

Модуль QSFP28 Dual Rate, совместимый с 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4, предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через дуплексные LC разъёмы. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и OTU4 4I1-9D1F. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G.

Описание
Артикул
QSFP-ELR4-100GM
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
Двойная скорость 103.1 Гбит/с и 112 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приёмника
4 x PIN ROSA
TX Мощность(100G)
-1.0~4.5 дБм
Чувствительность приёмника(100G)
<-9.5 дБм
TX Мощность(112G)
0~4 дБм
Чувствительность приёмника(112G)
<-9.0 дБм
Перегрузка(100G)
4.5 дБм
Уровень перегрузки приёмника(112G)
4 дБм
Штраф за передачу и дисперсию
2.2 дБ
Бюджет мощности
8.5 дБ
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Особенности

Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Описание

100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)

Модуль QSFP28 Dual Rate, совместимый с 100GBASE-LR4 и 112GBASE-OTU4, предназначен для использования в клиентских интерфейсах 100GBASE Ethernet и 4x28G OTN с пропускной способностью до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через дуплексные LC разъёмы. Этот модуль имеет отдельную конструкцию BOX+FPC+PCBA с хорошей надежностью, герметичностью и рассеиванием тепла. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 и OTU4 4I1-9D1F. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, телекоммуникации, применения для поставщиков услуг и беспроводные сети 5G.

Описание
Артикул
QSFP-ELR4-100GM
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
Двойная скорость 103.1 Гбит/с и 112 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приёмника
4 x PIN ROSA
TX Мощность(100G)
-1.0~4.5 дБм
Чувствительность приёмника(100G)
<-9.5 дБм
TX Мощность(112G)
0~4 дБм
Чувствительность приёмника(112G)
<-9.0 дБм
Перегрузка(100G)
4.5 дБм
Уровень перегрузки приёмника(112G)
4 дБм
Штраф за передачу и дисперсию
2.2 дБ
Бюджет мощности
8.5 дБ
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,099.00

160 на глобальном складе