Модуль QSFP28 с малой мощностью 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-ER4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate 1310nm 30km, Cisco совместимый
#88471
#88471
US$2,199.00
FS P/N: QSFP-ER4L-100GFS P/N: QSFP-ER4L-100G
Заказы 51
Отзывы 2
Вопросы 5
Задержка поставки, 04 июн, 2024
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
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Cisco QSFP-100G-ER4-D30 Совместимый 100GBASE-ER4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль для Телекома (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
QSFP-100G-ER4-D30
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
QSFP28
Скорость передачи данных
Dual Rate 103.1Gbps и 112Gbps
Длина волны
1310nm*
Макс. расстояние передачи
30km
Разъем
LC Дуплекс
Медиа
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приемника
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность(100G)
-2.5~4.5dBm
Чувствительность приемника(100G)
<-15dBm
TX мощность(112G)
-1.5~4.5dBm
Чувствительность приемника(112G)
<-14.5dBm
Потребляемая мощность
4.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
2.5dB
Бюджет на электроэнергию
14.4dB
Встроенный FEC**
Нет
Протоколы
100G Ethernet, 100G Telecom Connections, Infinibи QDR и DDR Interconnects
Примениние
100GBASE Ethernet, Telecom
Технология монтажа микросхем
BOX Упаковка
Внимание:* Диапазон длин волн 1310 нм включает L0 1295,56 нм (1294,53-1296,59 нм), L1 1300,05 нм (1299,02-1301,09 нм), L2 1304,58 нм (1303,54-1305,63 нм), L3 1309,14 нм (1308.09-1310.09 нм)** FEC на хосте должен быть включен для поддержки максимальной дальности передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключения 100G для ЦОД
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Видео
Описание
Cisco QSFP-100G-ER4-D30 Совместимый 100GBASE-ER4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Двухскоростной Модуль для Телекома (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
QSFP-100G-ER4-D30
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
QSFP28
Скорость передачи данных
Dual Rate 103.1Gbps и 112Gbps
Длина волны
1310nm*
Макс. расстояние передачи
30km
Разъем
LC Дуплекс
Медиа
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML TOSA
Тип приемника
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность(100G)
-2.5~4.5dBm
Чувствительность приемника(100G)
<-15dBm
TX мощность(112G)
-1.5~4.5dBm
Чувствительность приемника(112G)
<-14.5dBm
Потребляемая мощность
4.5W
Коэффициент вымирания
4dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Штраф за передачу и рассеяние
2.5dB
Бюджет на электроэнергию
14.4dB
Встроенный FEC**
Нет
Протоколы
100G Ethernet, 100G Telecom Connections, Infinibи QDR и DDR Interconnects
Примениние
100GBASE Ethernet, Telecom
Технология монтажа микросхем
BOX Упаковка
Внимание:* Диапазон длин волн 1310 нм включает L0 1295,56 нм (1294,53-1296,59 нм), L1 1300,05 нм (1299,02-1301,09 нм), L2 1304,58 нм (1303,54-1305,63 нм), L3 1309,14 нм (1308.09-1310.09 нм)** FEC на хосте должен быть включен для поддержки максимальной дальности передачи.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключения 100G для ЦОД
Модуль QSFP28 с малой мощностью 4.5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,199.00
Задержка поставки