Переборочный адаптер IP67 SC подходит для установки на переборке. Адаптер подключается к одномодовому и многомодовому оптоволоконному кабелю и обладает достаточной прочностью, чтобы обеспечить надежную механическую посадку для кабельных сборок в суровых условиях и вне помещений. Таким образом, это идеальное недорогое и простое решение для промышленного применения, оптоволокна к антенне (FTTA) или любых других применений в неблагоприятных условиях.
The dust cap protects ruggedized patch cords from exposure to elements or accidental damage when not in use.