FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.
Это изображение касается 12FMTPOM4.

30m (98ft) MTP®-12 (мама) - MTP®-12 (мама) OM4 MM Elite транковый кабель, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP), пурпурный

Hot #82163
Hot #82163

OFNP 40G SR4 to SR4/100G SR4 to SR4

US$219.00
FS P/N: 12FMTPOM4
FS P/N: 12FMTPOM4
Заказы 6.5K
Отзывы 196
Вопросы 38
85 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OM4 MM транковый кабель

Транковый кабель MTP®, экономически эффективная альтернатива трудоемкой полевой терминации, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем, связанных с управлением кабелей. Благодаря разъёмам US Conec MTP® и оптоволокну Corning Clearcurve® он оптимизирован для прямого подключения модуля 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 и примененийе в ЦОД с высокой плотности.

Обратите внимание: разъём US Conec MTP® полностью соответствует стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с типовыми разъёмами MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
40/100G Ethernet расстояние
150m at 850 нм
10G Ethernet расстояние
400m at 850 нм
Стекловолокно
Corning ClearCurve®
RoHS
Соответствие
Тип полировки
UPC - UPC
Минимальный радиус изгиба
7.5 мм
Вносимые потери
0.35 дБ макс. (0.15 дБ Тип.)
Обратные потери
≥20 дБ
Затухание на 850 нм
≤2.3 дБ/км
Затухание на 1300 нм
≤0.6 дБ/км
Внешний диам. оболочки
3,0 мм
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80N/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительной продукции серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашими процедурами испытаний надежных и высокопроизводительных патч-кордов.

Система Контроля Качества

Программа гарантии тестирования оптических патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Отличное качество изготовления гарантирует стабильную передачу
Разъём MTP® представляет собой проверенный и надежный формат в стиле MPO, который обеспечивает самые современные многоволоконные и механические характеристики.
Максимальный децибел 0,35 дБ. IL
Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и обеспечивает гибкую конструкцию системы.
Push-Pull
Более простое подключение и отключение в приложениях с чрезвычайно высокой плотностью.
Пылезащитная крышка
Уменьшите риск повреждения разъёма и продлите срок службы.
Волокно ClearCurve® гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным для проводки с высокой плотностью.

Минимальный радиус изгиба 7,5 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

Прочность на растяжение 80-240 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Кабель высокого плотности для различных сред
Сократите затраты на установку за счет минимизации отходов, оптимизации прокладки кабелей, ускорения развертывания и повышения гибкости и управляемости.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей волокна очень важно и является одним из наиболее важных требований для надежных и высокопроизводительных соединений.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (38)Application (6)MTP Cassettes (3)Polarity Type (3)Bend Radius (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Function (2)Matching Panels (2)MTP® MPO Connector (2)100G Connection (1)10G/40G/100G Network (1)40G to 10G Breakout (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Custom line sequence (1)Installation (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    182
    13
    1
    0
    0

    J***z

    Portugal

    June 05, 2024
    5.0
    Good products, good delivery times.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    M***p

    United Kingdom

    May 15, 2024
    5.0
    FS provides a one-year warranty and a 30-day return/exchange policy, which gives me confidence in my purchase. I know that FS MTP jumpers undergo rigorous testing and validation to ensure compliance with relevant standards and specifications. Through these stringent tests, they can guarantee the quality and performance of each MTP patch cable, providing users with reliable connectivity solutions.
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 0

    Q***t

    Germany

    April 22, 2024
    5.0
    I want to mention the service provided by FS.com. They offer fast and free shipping, and I received cables、transceivers、switches within a few days of purchase.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели