FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается OM4LCDX.
00:40
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.
Это изображение касается OM4LCDX.

Заказной оптический патч-корд OM4 LC - LC UPC Duplex OFNR 2,0 мм

Hot #74372
Hot #74372

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 40/100G

US$5.10
FS P/N: OM4LCDX
FS P/N: OM4LCDX
Заказы 58.1K
Отзывы 357
Вопросы 11
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Цвет кабеля:
Зеленовато-голубой
Разъём A:
LC UPC
Разъём B:
LC UPC
Оболочка кабеля:
PVC
Диаметр кабеля:
2.0 мм
Задержка поставки, Ship by 29 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM4 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + трансиверов и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
40G Ethernet Distance
150m at 850nm
100G Ethernet Distance
100m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Структура оптического патч-корда с нечувствительностью к изгибу

В кабели BIF существуется уникальная траншея с низким показателем преломления слоя стекла, которая уменьшает дисперсию света при скручивании и изгибе, обеспечивая стабильную и быструю передачу сети.

Гарантия Высококачественных Оптических Патч-Кордов

Comprehensive performance testing makes sure the cable work more secure and data transmission more reliable and stable in your network.

Описание

Высококачественный и Экономичный 50/125μm OM4 Многомодовый Оптический Патч-Корд с Нечувствительностью к Изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель. Он соответствует требованиям RoHS и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки. Он соответствует требованиям RoHS и оптически протестирован на вносимые потери для обеспечения высокого качества.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптоволоконный кабель идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP +, SFP + трансиверов и т. д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.

Описание
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
40G Ethernet Distance
150m at 850nm
100G Ethernet Distance
100m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео

Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers

смотреть видео

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий Патч-корд

Дуплексной оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Bend Insensitive Fiber

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5mm Минимальный Радиус Изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Структура оптического патч-корда с нечувствительностью к изгибу

В кабели BIF существуется уникальная траншея с низким показателем преломления слоя стекла, которая уменьшает дисперсию света при скручивании и изгибе, обеспечивая стабильную и быструю передачу сети.

Гарантия Высококачественных Оптических Патч-Кордов

Comprehensive performance testing makes sure the cable work more secure and data transmission more reliable and stable in your network.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$5.10

Задержка поставки