FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.
Это изображение касается PC14C13-10A.

10ft (3m) шнур питания IEC 320 C14 - IEC 320 C13, 250В/10А 18AWG, чёрный

#72297
#72297

ЦОД / SMB / 10A / 250V / SJT (PVC)

US$8.30
FS P/N: PC14C13-10A
FS P/N: PC14C13-10A
Заказы 5.9K
Отзывы 3
Вопросы 8
472 на глобальном складе, 18 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

10ft (3m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250 В/10 А удлинитель питания, чёрный

Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.

Описание
Разъём (папа)
IEC60320 C14
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость напряжения
100-250 В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
10ft (3m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F~104°F (-5°C~40°C)
Температура хранения
5°F~140°F (-15°C~60°C)
Номинальная температура оболочки кабеля
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Стабильная передача 10 А/250 В

Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.

Проводник из чистой меди

Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.

Оболочка SJT

Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.

Изоляция из ПВХ

Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.

Двойная защита соединения кабеля питания
Легко закрепить и подключить два конца кабеля питания. Безопасная конструкция обеспечивает более надёжное соединение и более длительный срок службы кабеля.
Фиксированный разъём
Разъём с металлическими контактами помогает зафиксировать соединение и стабилизировать подключение.
Колпачок для снятия напряжения
Колпачок помогает уменьшить давление на конец кабеля для увеличения срока службы.
Установите многофункциональную систему питания в ЦОД

Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.

Описание

10ft (3m) IEC320 C14 - IEC320 C13 18AWG 250 В/10 А удлинитель питания, чёрный

Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.

Описание
Разъём (папа)
IEC60320 C14
Разъём (мама)
IEC60320 C13
Совместимость напряжения
100-250 В переменного тока
Макс. входной ток
10 А
Общая длина
10ft (3m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный (NACC)
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F~104°F (-5°C~40°C)
Температура хранения
5°F~140°F (-15°C~60°C)
Номинальная температура оболочки кабеля
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Стабильная передача 10 А/250 В

Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.

Проводник из чистой меди

Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.

Оболочка SJT

Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.

Изоляция из ПВХ

Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.

Двойная защита соединения кабеля питания
Легко закрепить и подключить два конца кабеля питания. Безопасная конструкция обеспечивает более надёжное соединение и более длительный срок службы кабеля.
Фиксированный разъём
Разъём с металлическими контактами помогает зафиксировать соединение и стабилизировать подключение.
Колпачок для снятия напряжения
Колпачок помогает уменьшить давление на конец кабеля для увеличения срока службы.
Установите многофункциональную систему питания в ЦОД

Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$8.30

472 на глобальном складе