Тонкий патч-корд категории 6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер разъёма патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2ft (0.6m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, тонкий, чёрный
Hot #71898
Hot #71898
US$3.30
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 31.2K
Отзывы 3
Вопросы 17
Длина:
558 на глобальном складе, 20 июн, 2024
2240 шт. в пути, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Неэкранированный (UTP) тонкий Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 тонкий Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
2ft (0.6m) (Включая разъёмы)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Калибр проводов (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с разъёмом/модулем Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система контроля качества
Система контроля качества
Гарантированная программа FS для кабелей Ethernet Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Защита от электромагнитных помех
Тройная защита патч-кордов
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъём RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
ПВХ-оболочка
ПВХ-оболочка обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Защитный колпачок изолирующий
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Экономит пространство в шкафу и облегчает движение воздушного потока в ЦОД
Fluke Networks — тестирование кабелей
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (17)Pure Copper (2)Advantage (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
B***z
United States
October 13, 2023
I've experienced consistent and reliable data transmission with this Ethernet cable. The Cat 6 specification allows for blazing-fast speeds up to 10Gbps, which is perfect for modern high-bandwidth applications.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0B***e
United States
January 14, 2023
They look great! I’ve already notified all the other folks in Roseville about the labeling and bundling options and they seemed excited about them. Appreciate your help getting that setup!!!
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0M***g
Singapore
November 25, 2020
Excellent quality. Item works great. Prompt Fast delivery looking forward to the next purchase!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели