Этот 62.5/125 OM1 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения трансиверов 100/1000BASE-SX и т. д. Для приложений Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и опических каналов.
![15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM Это изображение касается OM1SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68832.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM Это изображение касается OM1SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68832.main.jpg)
![15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM Это изображение касается OM1SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68832.B.jpg)
![15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM Это изображение касается OM1SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68832.C.jpg)
![15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM Это изображение касается OM1SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68832.D.jpg)
15m (49ft) SC UPC - SC UPC Оптический Патч-корд Дуплекс 3.0mm PVC (OFNR) OM1 MM
#68832
#68832
US$4.70
FS P/N: OM1SCDXFS P/N: OM1SCDX
Заказы 41
Отзыв 0
Вопросы 4
9 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Высококачественный и Экономичный 62.5/125μm OM1 Многомодовый Оптический Патч-Корд Этот 62.5/125 μm OM1 многомодовый оптический патч-корд подходит для сетей Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки.
Описание
Тип Разъема
SC - SC
Тип Полировки
UPC - UPC
Кол-во Волокна
Duplex
Мода Волокна
OM1 62.5/125μm
Длина Волны
850/1300nm
1G Ethernet Расстояние
280m at 850nm
Вносимые Потери
≤0.3dB
Обратные Потери
≥30dB
Класс Волокна
G.651
Миним. Bend Radius
15mm
Затухание при 850nm
3.0 dB/km
Затухание при 1300nm
1.0 dB/km
Оболочка Кабеля
PVC
Диаметр Кабеля
3.0mm
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Рабочая Температура
-20~70°C
Видео
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191021122049_863.jpg)
OM1/OM2 Multimode Fiber Cable смотреть видео
Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers
смотреть видео
Видео
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191021122049_863.jpg)
OM1/OM2 Multimode Fiber Cable смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210903/163063343961317ddf8a6904.79587341.jpeg.webp)
Особенности
Оптический Патч-Корд с Оболочкой Номинальности Воспламеняемости OFNR (Riser) Отраслевого Стандарта
Стандартный дуплексный оптоволоконный разъем соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.
Керамический наконечник из циркония Optimum IL и RL
Кабельный ботинок 3,0 мм, обеспечивает максимальную защиту
Печатание помогает уточнить и распознать различные кабели
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели