1 результат для „48454“
Товар
"48454" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
1 x 4 Одномодовый разветвитель PLC, модуль ABS, SC/APC, 2.0mm #11617
50:50 | ≤7.3dB IL | ≤0.2dB PDL | Оптические распределительные коробки | Racks
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение ru@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн