Модули MTP®/MPO loopback широко используются в тестовой среде, особенно в параллельных оптических сетях 40 и 100 Гбит/с. Устройства позволяют проверять и тестировать модули с интерфейсом MTP® - устройства 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 или 100G CXP/CFP-SR10. Шлейфы строятся для соединения позиций передатчика (TX) и приемника (RX) интерфейсов модулей MTP®. Шлейфы MTP®/MPO могут облегчить и ускорить тестирование IL сегментов оптических сетей путем их подключения к магистралям/коммутационным кабелям MTP®.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной 8/12/24 волокон MTP®/MPO (мама) Модуль Loopback
Заказной 8/12/24 волокон MTP®/MPO (мама) Модуль Loopback
Особенности
С модулем 40G или 100G MPO/MTP®
Модуль Loopback можно использовать для проверки возможности передачи и чувствительности приема оптического сетевого оборудования.
FS предоставляет модули шлейфа с полярностью 1 типа по умолчанию для ваших сетей.
Обратите внимание, что 8/12 волокон MTP® предназначены для 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 волокна для 100G CFP/CXP.
Заказной 8/12/24 волокон MTP®/MPO (мама) Модуль Loopback
Модули MTP®/MPO loopback широко используются в тестовой среде, особенно в параллельных оптических сетях 40 и 100 Гбит/с. Устройства позволяют проверять и тестировать модули с интерфейсом MTP® - устройства 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 или 100G CXP/CFP-SR10. Шлейфы строятся для соединения позиций передатчика (TX) и приемника (RX) интерфейсов модулей MTP®. Шлейфы MTP®/MPO могут облегчить и ускорить тестирование IL сегментов оптических сетей путем их подключения к магистралям/коммутационным кабелям MTP®.
С модулем 40G или 100G MPO/MTP®
Модуль Loopback можно использовать для проверки возможности передачи и чувствительности приема оптического сетевого оборудования.
FS предоставляет модули шлейфа с полярностью 1 типа по умолчанию для ваших сетей.
Обратите внимание, что 8/12 волокон MTP® предназначены для 40G QSFP+/100G QSFP28, 24 волокна для 100G CFP/CXP.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$69.00