FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.
Это изображение касается SFP1G-LX-31.

Brocade E1MG-LX-OM Совместимый 1000BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM

#39414
#39414

FP ≤1 Вт Duplex LC MMF/SMF

US$8.00
FS P/N: SFP1G-LX-31
FS P/N: SFP1G-LX-31
Заказы 12.1K
Отзывы 1.7K
Вопросы 10
3087 на глобальном складе, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Brocade E1MG-LX-OM Совместимый 1000BASE-LX SFP Модуль (MMF/SMF, 1310nm, 550m/10km, LC, DOM)

Описание
Артикул Brocade
E1MG-LX-OM
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
10км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Тип волокна
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9.5 ~ -3dBm
Чувствительность приемника
< -23dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    1520
    201
    64
    1
    0

    E***k

    Estonia

    May 21, 2024
    5.0
    Fast delivery.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    P***w

    United Arab Emirates

    April 24, 2024
    5.0
    We are so happy that we choose the right product for our use. The way they support to get the right product for our use is exceptional. The support and help during the order and delivery were outstanding and the speedy delivery is truly unbelievable.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    C***n

    Netherlands

    April 03, 2024
    5.0
    Transceivers seem to work happily in a pair of SFP ports in some Unifi kit, including sending power and other sensor information to the devices.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели