FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается OS2 16F.
Это изображение касается OS2 8F.
Это изображение касается OS2.
Это изображение касается OS2 M-F.
Это изображение касается 8F M-M.
Это изображение касается OS2 16F.
Это изображение касается OS2 8F.
Это изображение касается OS2.
Это изображение касается OS2 M-F.
Это изображение касается 8F M-M.

30m (100ft) MTP®-8 to MTP®-8 Male 8 Fibers Type B Plenum (OFNP) OS2 9/125 Single Mode Elite Trunk Cable, Yellow

New #213425
New #213425

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones

US$159.00
FS P/N: 8FMTPSMF
FS P/N: 8FMTPSMF
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, 05 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Вопросы и ответы
Отзывы

1x MTP®-8 Male to 1x MTP®-8 Male Plenum (OFNP) OS2 Single Mode Elite Trunk Cable

The MTP® trunk cables with a more robust double jacket sheath provide greater crush resistance. They are typically designed for a longer cable length in cabinet-to-cabinet applications or for connecting different areas of a building.
MTP® trunk cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management problems. MTP®-8 is ideal for 8-fiber parallel single-mode optical transceiver applications, such as 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 and 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание

1x MTP®-8 Male to 1x MTP®-8 Male Plenum (OFNP) OS2 Single Mode Elite Trunk Cable

The MTP® trunk cables with a more robust double jacket sheath provide greater crush resistance. They are typically designed for a longer cable length in cabinet-to-cabinet applications or for connecting different areas of a building.
MTP® trunk cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management problems. MTP®-8 is ideal for 8-fiber parallel single-mode optical transceiver applications, such as 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 and 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$159.00

Задержка поставки