Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Волокна Оптический Пигтейл Многомодовый OM1/OM2
Превосходный Многомодовый Оптический Пигтейл
Особенности
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Пигтейлы соединяют критический узел в волоконно-оптической сети, поэтому продукты, изготовленные из надежных компонентов, заслуживают особого внимания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST/LSH, полировка UPC/APC, для удовлетворения потребностей различных применений.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Превосходный Многомодовый Оптический Пигтейл
Оптические пигтейлы обеспечивают быстрый способ соединить устройства на месте. Они разработаны, изготовлены и испытаны в соответствии с протоколом и производительностью по промышленным стандартам, которые будут соответствовать вашим самым строгим механическим и эксплуатационным характеристикам.
Обратите внимание: E2000 - это разъем LSH с пылезащитной крышкой.
Широко используется в CATV, FTTH/FTTX, телекоммуникационных сетях, установках в помещении, сетях обработки данных, LAN/WAN сети и т.д.
Пигтейлы соединяют критический узел в волоконно-оптической сети, поэтому продукты, изготовленные из надежных компонентов, заслуживают особого внимания.
Сборки оптических пигтейлов используются в оконечных оптоволоконных кабелях посредством сварки или механического сращивания.
Доступны различные разъемы, LC/SC/FC/ST/LSH, полировка UPC/APC, для удовлетворения потребностей различных применений.
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$5.30