FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.
Это изображение касается QSFP-100G-AO05.

5m (16ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable

#205191
#205191

<2.2W 30mm Fiber

US$167.00
FS P/N: QSFP-100G-AO05
FS P/N: QSFP-100G-AO05
Заказы 2
Отзывы 43
Вопрос 0
105 на глобальном складе, 06 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible 100G QSFP28 AOC (5-meter, QSFP28 to QSFP28)

The Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.

Specifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-AOC5M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
5m (16.4ft)
Jacket Material
OFNP
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
CDR
Support
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<3.5W
Power supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
100G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box

This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.

Cable Type
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Optical Cable
Max Data Rate
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
Power Consumption
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Cable Length
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Minimum Bend Radius
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Media
Copper
Copper
Optic Fiber
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Описание

Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible 100G QSFP28 AOC (5-meter, QSFP28 to QSFP28)

The Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.

Specifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-AOC5M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
5m (16.4ft)
Jacket Material
OFNP
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
CDR
Support
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<3.5W
Power supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
100G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box

This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.

Cable Type
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Optical Cable
Max Data Rate
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
Power Consumption
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Cable Length
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Minimum Bend Radius
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Media
Copper
Copper
Optic Fiber
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Вопросы и ответы

Отзывы

US$167.00

105 на глобальном складе