FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается  U/UTP LSZH Eca.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается  U/UTP LSZH Eca.
Это изображение касается 4.

Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 24AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 550MHz, Unshielded (U/UTP), LSZH Eca, with Reel (Blue)

#204405
#204405

Solid Bare Copper LSZH 1G Indoor

US$199.00
FS P/N: C6UTPLSZHE
FS P/N: C6UTPLSZHE
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$180.00 по Fedex International Priority
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cat6 Bulk Ethernet Network Cable U/UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG

Cat6 is a "4 twisted pairs" network cable used for 1000Base-T Ethernet applications up to 550MHz,and can also provide at speed of 10G rate with up to 37 meters transmission distance. It is backward compatible with the Cat5/5e standard. Cat6 cabling is suitable for office and building wiring, such as schools and shopping malls. This cable is perfect for all your advanced networking installations.

Specifications
Cable Type
Category 6
Shielding Type
U/UTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
550MHz
Data Rate Support
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23AWG
Conductor Type
Pure Bare Copper Wire
Putup Type
Reel
Number of Conductors
4 Pairs
Conductor Diameter (mm)
0.565 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
6.20 ± 0.40
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
26.4
Cable Color
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to 75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to 50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Copper-based Cabling
Copper-based Cabling
Посмотреть товары
Cat6 Interconnect
Посмотреть товары

Особенности

How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 550MHz with 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 550 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Описание

Cat6 Bulk Ethernet Network Cable U/UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG

Cat6 is a "4 twisted pairs" network cable used for 1000Base-T Ethernet applications up to 550MHz,and can also provide at speed of 10G rate with up to 37 meters transmission distance. It is backward compatible with the Cat5/5e standard. Cat6 cabling is suitable for office and building wiring, such as schools and shopping malls. This cable is perfect for all your advanced networking installations.

Specifications
Cable Type
Category 6
Shielding Type
U/UTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
550MHz
Data Rate Support
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23AWG
Conductor Type
Pure Bare Copper Wire
Putup Type
Reel
Number of Conductors
4 Pairs
Conductor Diameter (mm)
0.565 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
6.20 ± 0.40
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
26.4
Cable Color
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to 75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to 50°C (-14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Copper-based Cabling
Copper-based Cabling
Посмотреть товары
Cat6 Interconnect
Посмотреть товары
Особенности
How to Select CM, CMR and CMP Cable
Ethernet cable jacket rating comes in different types and materials. Each different type is used in different locations.
CMP
Used in air space above drop ceilings or below raised floors
CMR
Used in vertical cable chase between floors
CM
Used in office environment such as desktop cables connection
Up to 550MHz with 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

This cable speeds up to 550 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.

Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.

Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension

Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs

CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Multi-Scene Application

Enjoy maximum flexibility to meet unique system requirements. Ideal for multiple network application.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$199.00

Задержка поставки