FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.
Это изображение касается FHD-FAP12LCDOM5.

FHD Fiber Adapter Panel, 24 Fibers OM5 Multimode, 12x LC UPC Duplex Adapter, Ceramic Sleeve

#203945
#203945

UPC 96F in 1U FHD® Enclosures

US$30.00
FS P/N: FHD-FAP12LCDOM5
FS P/N: FHD-FAP12LCDOM5
Заказы 20
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 09 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FHD Series of 12-port LC Duplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
12
Fiber Count
24 Fibers
Adapter Type
LC Duplex (Green)
Fiber Mode
OM5 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары

Особенности

Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in main distribution, horizontal distribution, and equipment distribution areas.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Zirconia Ceramic Sleeves

High precision to ensure maximum connection between cables

Versatile Solutions for Different Patching System
96 LC fibers in 1U space, used in conjunction with FHD (FS High Density) series enclosures (rack mount or wall mount), serve as the intermediate connection for one-to-one patching and fusion splicing application.

Unique one-piece structure for fast deployment

Adapter Type
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), LC/SC/MTP® Adapter (Unloaded)
Fiber Count
24 Fibers
24 Fibers
24 Fibers
24 Fibers
36 Fibers
36 Fibers
Number of Ports
12
12
12
12
18
18
6
Fiber Mode
OM5
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Copper: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fiber: OS2/OM3/OM4
Polish Type
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Adapter Color
Green
Aqua
Blue
Green
Blue
Aqua
Select Adapters
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Flammability Rate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key Orientation
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Описание

FHD Series of 12-port LC Duplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
12
Fiber Count
24 Fibers
Adapter Type
LC Duplex (Green)
Fiber Mode
OM5 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Особенности
Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in main distribution, horizontal distribution, and equipment distribution areas.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Zirconia Ceramic Sleeves

High precision to ensure maximum connection between cables

Versatile Solutions for Different Patching System
96 LC fibers in 1U space, used in conjunction with FHD (FS High Density) series enclosures (rack mount or wall mount), serve as the intermediate connection for one-to-one patching and fusion splicing application.

Unique one-piece structure for fast deployment

Adapter Type
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Keystone (UTP), LC/SC/MTP® Adapter (Unloaded)
Fiber Count
24 Fibers
24 Fibers
24 Fibers
24 Fibers
36 Fibers
36 Fibers
Number of Ports
12
12
12
12
18
18
6
Fiber Mode
OM5
OM4/OM3
OS2
OS2
OS2
OM4/OM3
Copper: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fiber: OS2/OM3/OM4
Polish Type
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Adapter Color
Green
Aqua
Blue
Green
Blue
Aqua
Select Adapters
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Flammability Rate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key Orientation
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned

Вопросы и ответы

Отзывы

US$30.00

Задержка поставки