FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается OM3LCDX-10PK.
00:40
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается OM3LCDX-10PK.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

3m (10ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#193770
#193770

≤0.3dB IL 10G Networks

US$57.00
FS P/N: OM3LCDX-10PK
FS P/N: OM3LCDX-10PK
Заказы 90
Отзыв 1
Вопросы 2
Length:
28 на глобальном складе, 28 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

1m (3ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable, 10 PCS/Pack

The 50/125μm OM3 multimode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high density cabling in data centers, enterprise networks, telecom room, server farms, cloud storage networks, and any places fiber patch cables are needed.

This 50/125 OM3 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 10G SR, 10G LRM, SFP+ transceivers etc. for 10/40/100G Ethernet connections and is the preferred fiber specification for 10G Ethernet connections.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Count
Duplex
Fiber Mode
OM3 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
10G Ethernet Distance
300m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Cable Jacket
PVC
Cable Diameter
2.0mm
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating/Storage Temperature
Operating: -20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage: -40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Duplex Clip

Prevent the fiber from rotating and maintains the correct polarity.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Ideal for network cabinet connection, ceiling wiring and under-floor wiring in the data center.

Описание

1m (3ft) LC UPC to LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable, 10 PCS/Pack

The 50/125μm OM3 multimode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high density cabling in data centers, enterprise networks, telecom room, server farms, cloud storage networks, and any places fiber patch cables are needed.

This 50/125 OM3 multimode fiber optic cable is ideal for connecting 10G SR, 10G LRM, SFP+ transceivers etc. for 10/40/100G Ethernet connections and is the preferred fiber specification for 10G Ethernet connections.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Count
Duplex
Fiber Mode
OM3 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
10G Ethernet Distance
300m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0dB/km
Cable Jacket
PVC
Cable Diameter
2.0mm
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating/Storage Temperature
Operating: -20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage: -40 to 80℃ (-40 to 176℉)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Duplex Clip

Prevent the fiber from rotating and maintains the correct polarity.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Ideal for network cabinet connection, ceiling wiring and under-floor wiring in the data center.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$57.00

28 на глобальном складе