Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP Transceiver supports up to 15km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is compliant with SFPMSA(INF-8074i),GR-253-CORE,ITU-TG.957,FC-PIv2.0 and SFF-8472v9.5 standards.The product is an integrated module containing an automatic optical out put power control circuit, a laser driver and a laser diode, a PIN photodetector for light to electrical current conversion, a limiting amplifier, an EEPROM to provide remote Inventory by serial interface.
Featuring low power consumption, the hot swappable 2.5G SFP transceiver is ideal for Synchronous digital hierarchy applications.
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810115425v6avtk.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810115425v6avtk.jpg)
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308101154258698tj.jpg)
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729105922s1teyd.jpg)
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729105922si4fe1.jpg)
![Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP2.5G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729105922o6duaf.jpg)
Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP 1310nm 15km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#189856
#189856
US$39.00
FS P/N: SFP2.5G-LX-31FS P/N: SFP2.5G-LX-31
Заказы 48
Отзыв 0
Вопрос 1
Transceiver Models:
6 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 2.5GBASE-LX SFP Transceiver Module(SMF,1310nm,15km,LC,DOM)
Specifications
Part Number
SFP2.5G-LX-31
Vendor name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
2.5Gbps
Wavelength
1310nm
Media
SMF
Connector
Duplex LC
TX Power
-5 ~0dBm
Transmitter type
DFB
Receiver Type
PIN
Powerbudget
13dB
Max Cable Distance
15km
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
8.2dB
Bit Error Ratio (BER)
1E - 12
Receiver Sensitivity
<-18dBm
Commercial Temperature Range
-10~70°C(14~158℉)
Protocols
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202307211755272v2hkn.jpg)
Optical Transceivers Testing
Learn more
Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230801125453cino7m.jpg)
Особенности
2.5G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for 2.5Gigabit Ethernet applications.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели