Совместимый с Intel 25G SFP28 пассивный медный кабель Twinax для прямого подключения предназначен для использования в сетях 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим функциям этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4m (13ft) Intel совместимый 25G SFP28 пассивный DAC Twinax
Intel совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (4 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 26AWG)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.
Видео
Intel совместимый 25G SFP28 Direct Attached Cable (DAC)& (4 м, пассивный, SFP28 - SFP28, 26AWG)
Совместимый с Intel 25G SFP28 пассивный медный кабель Twinax для прямого подключения предназначен для использования в сетях 25GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандарту IEEE P802.3by Ethernet и SFP28 MSA. Каждый разъём SFP28 содержит EEPROM, предоставляющую информацию о продукте, которая может быть прочитана хост-системой. Благодаря этим функциям этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный кабель Twinax прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любым другим сочетаниям конфигураций.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$57.00