Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable
#186474
#186474
US$5.60
FS P/N: OM4XXSXXFS P/N: OM4XXSXX
Заказы 2.9K
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Кол-во волокон:
Дуплекс
Разъём A:
LC UPC со стандартными розетками
Разъём B:
LC UPCс 12 мм короткими розетками
Оболочка кабеля:
PVC
Диаметр кабеля:
2.0 мм
Цвет кабеля:
Зеленовато-голубой
Задержка поставки, 28 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
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
US$5.60
Задержка поставки