Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185880
#185880
US$24.00
FS P/N: 6AIMBK-UFS P/N: 6AIMBK-U
Заказы 66
Отзыв 1
Вопрос 0
4 шт. в пути, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Black
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
US$24.00
4 шт. в пути