Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack)
#185876
#185876
US$20.00
FS P/N: 6IMBE-UFS P/N: 6IMBE-U
Заказы 141
Отзывы 6
Вопрос 0
42 на глобальном складе, 23 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Blue
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Описание
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Specifications
Product Type
Cat6 Coupler Module
Color
Blue
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Вопросы и ответы
Отзывы
US$20.00
42 на глобальном складе