Катушка с оптоволоконным кабелем изготовлена из АБС-пластика и поликарбоната, что идеально подходит для использования в коммуникационных, вещательных и профессиональных аудиоприложениях. Он используется с промышленными перемычками, сетевыми кабелями, аудио- и видеокабелями и обеспечивает значительную экономию средств благодаря прямой интеграции кабеля в корпус катушки. Различные варианты кабельных сборок и конфигураций обеспечивают гибкость для удовлетворения конкретных требований каждого приложения, включая эффективность хранения, быстрое развертывание и простоту эксплуатации.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100-1060 м портативный развертываемый в полевых условиях промышленный кабель
100-1060 м переносная промышленная катушка для кабелей с ручкой
(13.35''x19.21''x13.43'')
Особенности
Эта катушка для шнура питания с волшебной полоской и выемкой для шнура держит ваши шнуры организованными и готовыми к работе, и вам больше не придется возиться с узлами и клубками удлинительных шнуров.
100-1060 м переносная промышленная катушка для кабелей с ручкой
Катушка с оптоволоконным кабелем изготовлена из АБС-пластика и поликарбоната, что идеально подходит для использования в коммуникационных, вещательных и профессиональных аудиоприложениях. Он используется с промышленными перемычками, сетевыми кабелями, аудио- и видеокабелями и обеспечивает значительную экономию средств благодаря прямой интеграции кабеля в корпус катушки. Различные варианты кабельных сборок и конфигураций обеспечивают гибкость для удовлетворения конкретных требований каждого приложения, включая эффективность хранения, быстрое развертывание и простоту эксплуатации.
(13.35''x19.21''x13.43'')
Эта катушка для шнура питания с волшебной полоской и выемкой для шнура держит ваши шнуры организованными и готовыми к работе, и вам больше не придется возиться с узлами и клубками удлинительных шнуров.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$259.00