Патч-корд Cat6a — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер соединительных проводов помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок Snagless предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
20ft (6.1m) Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) PVC CM Ethernet сетевой патч-корд, чёрный
#185696
#185696
US$10.00
FS P/N: C6AUTPSGSPVCFS P/N: C6AUTPSGSPVC
Заказы 525
Отзывы 9
Вопросы 8
45 на глобальном складе, 25 июн, 2024
210 шт. в пути, 08 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cat6a Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6a Slim Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Кабельная оболочка
PVC CM
Длина
20ft (6.1m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип разъёма
Многожильный
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
500MHz
Калибр (AWG)
28AWG (7/0.12 мм)
Внешний диаметр кабеля( мм)
4.2 ± 0.3
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B, прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 10GBase-T, что обеспечивает более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Экономия места в шкафу и облегчение движения воздуха в ЦОД
Тестирование кабелей-Fluke Networks
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и предоставляют указанный отчет о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
0
0
0
0
S***e
United States
October 15, 2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0A***n
United States
October 11, 2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0H***y
United States
October 09, 2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели